メカニカル部品技術窓口
オール樹脂仕様のフランジ取付タイプです。【特長】・オール樹脂製品となりますので、厳しい衛生面での使用が...
詳細を確認
| 型番 | IP-25W | IP-25B | |
|---|---|---|---|
| ボールサイズ | φ1"(25.4mm) | ||
| 自重 | 0.03kg/0.294N/0.07lbs | ||
| 使用荷重 | 10kgf/98N/22lbf | ||
| 材質 | 本体 | POM | POM |
| メインボール | POM | ESD UHMWPE | |
| サブボール | POM | POM | |
| キャップ | POM | POM | |

ボールベアーには、大きく分けてプレス成型で製作された軽量用と切削加工で製作された重量用がラインアップされております。ワーク重量約500kgを目安として、それ以上になる場合は重量用ボールベアーを選択することをお勧めします。
ボールベアー自体の高さ公差や、搬送物の面精度等を考えれば、使用荷重ぎりぎりでセッティングすると、ボールベアーに偏荷重や集中荷重がかかる時があり、理想的な使用方法に比べて始動摩擦抵抗や耐久性が著しく低下する場合があります。このようなボールベアーの特性を考慮し、ISBとしては下記内容を推奨しています。
軽量用ボールベアー採用時には使用荷重を1/2程度のセッティングとし、重量用ボールベアー採用時には使用荷重を2/3程度のセッティングとなるよう設計時ご検討ください。
オール樹脂仕様のフランジ取付タイプです。
【特長】
・オール樹脂製品となりますので、厳しい衛生面での使用が可能となります。
・主に食品・医薬品生産工場等の搬送ラインに使用されています。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ボールローラ プレスボルト止め・ねじ付タイプ
4.7通常価格(税別):240円~

ミスミ
ボールローラ 六角ボルトタイプ
4.5通常価格(税別):470円~

ミスミ
ボールローラー 圧入タイプ/挿入・接着タイプ
4.5通常価格(税別):370円~

ミスミ
ボールローラ切削品 おねじタイプ
4.5通常価格(税別):1,100円~

ミスミ
ボールローラ セットスクリュータイプ
4.4通常価格(税別):420円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 ボールローラ 切削おねじ取り付けタイプ
0通常価格(税別):780円~

フリーベアコーポレーション
フリーベア Y-type
4通常価格(税別):386円~

タキゲン製造
ボール キャスター K-142
4通常価格(税別):502円~

ミスミ
ボールローラ ナット止めタイプ/フランジ取付タイプ
3.8通常価格(税別):1,070円~