17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 使用荷重(N)

    ~mm
  • 外径 D(φ)

    ~mm
  • 発注コード

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ボールベアー IB-S型(本体材質 ステンレス)

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

使用荷重

(N)

外径 D

(φ)

ボールサイズ (inch)

(φ)

発注コード

RoHS?最小発注数量
196
65
19.05(3/4)
500-2958
10
1個
294
78
25.4(1)
500-2974
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,704
( 4,074 )
4日目
4,251
( 4,676 )
4日目

詳細情報

基本情報

ステンレス製プレス製品です。軽量なワークを移動させる搬送システムに最適です。

【特長】
・IM型及びUS型と同様に量産プレス製品となり、低価格、短納期で御提供させていただいております。
・主に軽量なワークを移動させるコンベアシステムに使用されています

カタログ

  • 使用荷重を超えての選定をされる場合は必ず技術問い合わせをして下さい。

17

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボールベアー IB-S型(本体材質 ステンレス)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボールベアー IB-S型(本体材質 ステンレス)
ボールベアー IBU型
ボールベアー IBT型
ボールローラ プレス品オールステンレス
ボールベアー IK-N型
ボールベアー IPK-22型
メーカー井口機工製作所井口機工製作所井口機工製作所ミスミ井口機工製作所井口機工製作所
通常価格3,704-19,31777,198 -2,200 -7,532 -5,374
通常出荷日4日目3日目6日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目
種類標準標準標準標準標準標準
形状フランジユニットユニットフランジ取付タイプ丸形おねじフランジ
本体材質ステンレススチールスチールSUS304スチールPOM
メインボール材質ステンレススチールスチールSUS440CスチールPOM
使用耐荷重範囲(N)100.1~500.0100.1~500.0100.1~500.0100.1~500.0500.1~500050.1~100.0
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボールローラカテゴリの売れ筋ランキング