17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 使用荷重(N)

    ~mm
  • 外径 D(φ)

    ~mm
  • 使用耐荷重範囲(N)

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 4日以内

ボールベアー US-SJ型(本体材質 ステンレス)

通常単価(税別)
1,4872,997
税込単価
1,6363,297
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

プレス製造品で経済性を重視した埋め込みタイプ【特長】・IM型と同様に量産プレス製品となり、低価格、短納...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ボールベアー US-SJ型(本体材質 ステンレス) 外形図

US-16SJ

ボールベアー US-SJ型(本体材質 ステンレス) 外形図2

US-25SJ

製品仕様

  • ステンレス製
  • 上向き用

規格表

型番ボールサイズ自重
(kg/N/lbs)
使用荷重
(kgf/N/lbf)
キャップメイン
ボール
サブ
ボール
ボール受け
US-16SJφ5/8"(15.88)0.03/0.29/0.073/29.4/6.6SUS316POMSUS440CSUS316
US-25SJφ1"(25.4)0.08/0.78/0.1810/98/22

型番リスト

表示件数

使用荷重

(N)

外径 D

(φ)

ボールサイズ (inch)

(φ)

使用耐荷重範囲

(N)

RoHS?最小発注数量
29.4
41.3
15.88(5/8)
20.1~50.0
10
1個
98
55.8
25.4(1)
50.1~100.0
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,487
( 1,636 )
4日目
2,997
( 3,297 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

プレス製造品で経済性を重視した埋め込みタイプ

【特長】
・IM型と同様に量産プレス製品となり、低価格、短納期で御提供させていただいております。
・埋め込みタイプであるため、取り付け高さを低く抑える事が可能となります。
・主に軽量なワークを移動させるコンベアシステムに使用されています

カタログ

  • 使用荷重を超えての選定をされる場合は必ず技術問い合わせをして下さい。

16

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボールベアー US-SJ型(本体材質 ステンレス)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボールベアー US-SJ型(本体材質 ステンレス)
ボールベアー IM-SJ型(本体材質 ステンレス)
ボールベアー IB-S型(本体材質 ステンレス)
ボールベアー US-S型(ステンレス)
ボールベアー US型(スチール)
ボールベアー US-J型(スチール)
メーカー井口機工製作所井口機工製作所井口機工製作所井口機工製作所井口機工製作所井口機工製作所
通常価格1,487-1,689 -3,704 -1,234 -238 -689 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜4日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜
種類標準標準標準標準標準標準
形状フランジフランジフランジフランジフランジフランジ
本体材質ステンレスステンレスステンレスステンレススチールスチール
メインボール材質POMPOMステンレスステンレススチールPOM
サブボールステンレスステンレスステンレスステンレススチールスチール
よく一緒に購入される商品

ボールローラカテゴリの売れ筋ランキング