メカニカル部品技術窓口
船、列車などに最適な高硬度で軽量なボールベアーです。IA型に比べ耐衝撃にも優れています。【特長】・アル...
詳細を確認
IA-19R

IA-25R

IA-38R
| 型番 | ボールサイズ | 自重 | 使用荷重 | 本体 | メインボール | サブボール | ボール受け |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IA-19R | φ3/4"(19.05mm) | 0.15kg/1.47N/0.33lbs | 100kgf/980N/221lbf | AC7A | SUS440C | SUS440C | SUS440C |
| IA-25R | φ1"(25.4mm) | 0.24kg/2.35N/0.53lbs | 150kgf/1,470N/331lbf | AC7A | SUS440C | SUS440C | SUS440C |
| IA-38R | φ1-1/2"(38.1mm) | 0.52kg/5.1N/1.1lbs | 250kgf/2,450N/551lbf | AC7A | SUS440C | SUS440C | SUS440C |
船、列車などに最適な高硬度で軽量なボールベアーです。IA型に比べ耐衝撃にも優れています。
【特長】
・アルミニウムとステンレスを組み合わせておりますので、製品重量が軽いのが特長です。
・IA-R型は重量用となります。
・内部の構造上、下向きでの使用は不可となります。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ボールローラー 圧入タイプ/挿入・接着タイプ
4.5通常価格(税別):370円~

ミスミ
ボールローラ 六角ボルトタイプ
4.5通常価格(税別):470円~

ミスミ
ボールローラ切削品 おねじタイプ
4.5通常価格(税別):1,100円~

ミスミ
ボールローラ セットスクリュータイプ
4.4通常価格(税別):420円~

ミスミ
ボールローラ ナット止めタイプ/フランジ取付タイプ
3.8通常価格(税別):1,070円~

フリーベアコーポレーション
フリーベア Y-type
4通常価格(税別):386円~

ミスミ
ボールローラプレス品 スプリング内臓タイプ フランジ取付タイプ
4通常価格(税別):300円~

ミスミ
ボールローラ プレスボルト止め・ねじ付タイプ
4.7通常価格(税別):240円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 ボールローラ 切削おねじ取り付けタイプ
0通常価格(税別):780円~