メカニカル部品技術窓口

S-05

S-06

S-08

S-10

S-13

S-22

S-25

S-38

S-51

S-76
| 型番 | ボールサイズ | 自重 (kg/N/lbs) | 使用荷重 (kgf/N/lbf) | 本体 | メイン ボール | サブ ボール | キャップ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-05 | φ3/16"(4.76mm) | 0.005/0.049/0.01 | 15/147/33 | SCM415 | SUJ2 | SUJ2 | S45C |
| S-06 | φ1/4"(6.35mm) | 0.01/0.098/0.02 | 20/196/44 | SPC | |||
| S-08 | φ5/16"(7.94mm) | 0.02/0.196/0.04 | 30/294/66 | ||||
| S-10 | φ3/8"(9.53mm) | 0.05/0.49/0.11 | 40/392/88 | ||||
| S-13 | φ1/2"(12.7mm) | 0.11/1.08/0.24 | 50/490/110 | ||||
| S-22 | φ7/8"(22.23mm) | 0.37/3.63/0.82 | 140/1,370/309 | ||||
| S-25 | φ1"(25.4mm) | 0.57/5.59/1.3 | 160/1,570/353 | ||||
| S-38 | φ1-1/2"(38.1mm) | 1.8/16.7/3.7 | 200/1,960/441 | ||||
| S-51 | φ2"(50.8mm) | 3.9/38.2/8.6 | 300/2,940/662 | ||||
| S-76 | φ3"(76.2mm) | 9.35/91.6/21 | 450/4,410/992 |
止めねじ固定用スチールタイプ
【特長】
・360度自由に動く必要性のない場合、あるいはある程度方向性を制御したい場合に適したタイプです。
・また摩擦係数が少なく、長いストローク運動が得られるのも大きな特長です。
・主に送り込み装置用、ピストン運動におけるストロークおよび運搬台車用として使用されています



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ボールローラー 圧入タイプ/挿入・接着タイプ
4.5通常価格(税別):370円~

ミスミ
ボールローラ 六角ボルトタイプ
4.5通常価格(税別):470円~

ミスミ
ボールローラ切削品 おねじタイプ
4.5通常価格(税別):1,100円~

ミスミ
ボールローラ セットスクリュータイプ
4.4通常価格(税別):420円~

ミスミ
ボールローラ ナット止めタイプ/フランジ取付タイプ
3.8通常価格(税別):1,070円~

フリーベアコーポレーション
フリーベア Y-type
4通常価格(税別):386円~

ミスミ
ボールローラプレス品 スプリング内臓タイプ フランジ取付タイプ
4通常価格(税別):300円~

ミスミ
ボールローラ プレスボルト止め・ねじ付タイプ
4.7通常価格(税別):240円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 ボールローラ 切削おねじ取り付けタイプ
0通常価格(税別):780円~