メカニカル部品技術窓口
IS 型ボールベアーの優れた特性をそのままに、強固なボルトをセットしました。

IS-05SN

IS-06SN

IS-08SN

IS-10SN

IS-13SN

IS-16SN

IS-19SN

IS-25SN

IS-38SN
| 型番 | ボールサイズ | 自重 | 使用荷重 | 本体 | メインボール | サブボール | キャップ | ボルト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IS-05SN | φ3/16"(4.76mm) | 0.01kg/0.098N/0.02lbs | 10kgf/98N/22lbf | SUS420J2 | SUS440C | SUS440C | SUS304 | - |
| IS-06SN | φ1/4"(6.35mm) | 0.02kg/0.196N/0.04lbs | 20kgf/196N/44lbf | SUS420J2 | SUS440C | SUS440C | SUS303 | - |
| IS-08SN | φ5/16"(7.94mm) | 0.03kg/0.294N/0.07lbs | 30kgf/294N/66lbf | SUS420J2 | SUS440C | SUS440C | SUS304 | - |
| IS-10SN | φ7/16"(11.11mm) | 0.06kg/0.588N/0.13lbs | 40kgf/392N/88lbf | SUS420J2 | SUS440C | SUS440C | SUS304 | SUS304 |
| IS-13SN | φ9/16"(14.29mm) | 0.1kg/0.98N/0.22lbs | 50kgf/490N/110lbf | SUS420J2 | SUS440C | SUS440C | SUS304 | SUS304 |
| IS-16SN | φ5/8"(15.88mm) | 0.05kg/0.49N/0.11lbs | 70kgf/686N/154lbf | SUS420J2 | SUS440C | SUS440C | SUS304 | - |
| IS-19SN | φ7/8"(22.23mm) | 0.29kg/2.84N/0.64lbs | 100kgf/980N/221lbf | SUS420J2 | SUS440C | SUS440C | SUS304 | SUS304 |
| IS-25SN | φ1"(25.4mm) | 0.6kg/5.88N/1.3lbs | 150kgf/1,470N/331lbf | SUS420J2 | SUS440C | SUS440C | SUS304 | SUS304 |
| IS-38SN | φ1-1/2"(38.1mm) | 1.6kg/15.7N/3.5lbs | 250kgf/2,450N/551lbf | SUS420J2 | SUS440C | SUS440C | SUS304 | SUS304 |
※六角穴付止めネジ(脱着可):IS-10SN/13SN/19SN/25SN/38SN
※フェルトシール付:IS-25SN/38SN



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ボールローラ プレスボルト止め・ねじ付タイプ
4.7通常価格(税別):240円~

ミスミ
ボールローラー 圧入タイプ/挿入・接着タイプ
4.5通常価格(税別):370円~

ミスミ
ボールローラ 六角ボルトタイプ
4.5通常価格(税別):470円~

ミスミ
ボールローラ切削品 おねじタイプ
4.5通常価格(税別):1,100円~

ミスミ
ボールローラプレス品 スプリング内臓タイプ フランジ取付タイプ
4通常価格(税別):300円~

タキゲン製造
ボール キャスター K-142
4通常価格(税別):502円~

ミスミ
ボールローラ 切削ねじ付きタイプ
5通常価格(税別):1,210円~

フリーベアコーポレーション
フリーベア Y-type
4通常価格(税別):386円~

ミスミ
ボールローラユニット
5通常価格(税別):7,980円~