メカニカル部品技術窓口
IS 型ボールベアーの優れた特性をそのままに、強固なボルトをセットしました。

IS-05N

IS-06N

IS-08N

IS-10N
六角穴付止めネジ(脱着可)

IS-13N
六角穴付止めネジ(脱着可)

IS-16N

IS-19N
六角穴付止めネジ(脱着可)

IS-25N
フェルトシール付
六角穴付止めネジ(脱着可)

IS-38N
フェルトシール付
六角穴付止めネジ(脱着可)
スチール製
ステンレス製
上向き用
| 型番 | ボールサイズ | 自重 | 使用荷重 | 本体 | メインボール | サブボール | キャップ | ボルト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IS-05N | φ3/16"(4.76mm) | 0.01kg/0.098N/0.02lbs | 10kgf/98N/22lbf | SUS420J2 | SUJ2 | SUJ2 | S45C | - |
| IS-06N | φ1/4"(6.35mm) | 0.02kg/0.196N/0.04lbs | 20kgf/196N/44lbf | SUS420J2 | SUJ2 | SUJ2 | SS400 | - |
| IS-08N | φ5/16"(7.94mm) | 0.03kg/0.294N/0.07lbs | 30kgf/294N/66lbf | SUS420J2 | SUJ2 | SUJ2 | SUM | - |
| IS-10N | φ7/16"(11.11mm) | 0.06kg/0.588N/0.13lbs | 40kgf/392N/88lbf | SCM415 | SUJ2 | SUJ2 | SPC | SCM435 |
| IS-13N | φ9/16"(14.29mm) | 0.1kg/0.98N/0.22lbs | 50kgf/490N/110lbf | SCM415 | SUJ2 | SUJ2 | SPC | SCM435 |
| IS-16N | φ5/8"(15.88mm) | 0.05kg/0.49N/0.11lbs | 70kgf/686N/154lbf | SCM415 | SUJ2 | SUJ2 | SUM | - |
| IS-19N | φ7/8"(22.23mm) | 0.29kg/2.84N/0.64lbs | 100kgf/980N/221lbf | SCM415 | SUJ2 | SUJ2 | SPC | SCM435 |
| IS-25N | φ1"(25.4mm) | 0.6kg/5.88N/1.3lbs | 150kgf/1,470N/331lbf | SCM415 | SUJ2 | SUJ2 | SPC | SCM435 |
| IS-38N | φ1-1/2"(38.1mm) | 1.6kg/15.7N/3.5lbs | 250kgf/2,450N/551lbf | SCM415 | SUJ2 | SUJ2 | SPC | SCM435 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,919円 ( 2,111円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,589円 ( 1,748円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,611円 ( 1,772円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,497円 ( 1,647円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,695円 ( 1,865円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,789円 ( 1,968円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,576円 ( 2,834円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,297円 ( 3,627円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
10,684円 ( 11,752円 ) | 3日目 |



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ボールローラ プレスボルト止め・ねじ付タイプ
4.7通常価格(税別):240円~

ミスミ
ボールローラー 圧入タイプ/挿入・接着タイプ
4.5通常価格(税別):370円~

ミスミ
ボールローラ 六角ボルトタイプ
4.5通常価格(税別):470円~

ミスミ
ボールローラ切削品 おねじタイプ
4.5通常価格(税別):1,100円~

ミスミ
ボールローラプレス品 スプリング内臓タイプ フランジ取付タイプ
4通常価格(税別):300円~

タキゲン製造
ボール キャスター K-142
4通常価格(税別):502円~

ミスミ
ボールローラ 切削ねじ付きタイプ
5通常価格(税別):1,210円~

フリーベアコーポレーション
フリーベア Y-type
4通常価格(税別):386円~

ミスミ
ボールローラユニット
5通常価格(税別):7,980円~