17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。

ボールベアー IS-S型

通常単価(税別)
3,01518,665
税込単価
3,31720,532
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

ステンレス製切削製品です。主に重量ワークの搬送に使用されています。【特長】・切削加工品となり、重荷重に...

詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ボールベアー IS-S型 外形図01

IS-10S

ボールベアー IS-S型 外形図02

IS-13S

ボールベアー IS-S型 外形図03

IS-19S

ボールベアー IS-S型 外形図04

IS-25S

ボールベアー IS-S型 外形図05

IS-38S

 

製品仕様

  • ステンレス製
  • 上向き用
型番ボールサイズ自重使用荷量本体メインボールサブボールキャップ
IS-10Sφ7/16"(11.11mm)0.06kg/0.588N/0.13lbs40kgf/392N/88lbfSUS420J2SUS440CSUS440CSUS304
IS-13Sφ9/16"(14.29mm)0.09kg/0.882N/0.2lbs50kgf/490N/110lbfSUS420J2SUS440CSUS440CSUS304
IS-19Sφ7/8"(22.23mm)0.25kg/2.45N/0.55lbs100kgf/980N/221lbfSUS420J2SUS440CSUS440CSUS304
IS-25Sφ1"(25.4mm)0.9kg/8.82N/2lbs150kgf/1,470N/331lbfSUS420J2SUS440CSUS440CSUS304
IS-38Sφ1-1/2"(38.1mm)2.3kg/22.5N/5.1lbs250kgf/2,450N/551lbfSUS420J2SUS440CSUS440CSUS304

※フェルトシール付:IS-25S/38S

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中

形状

使用荷重

(N)

外径 D

(φ)

ボールサイズ (inch)

(φ)

使用耐荷重範囲

(N)

発注コード

RoHS?最小発注数量
フランジ
392
45
11.113(7/16)
100.1~500.0
500-3091
10
1個
フランジ
490
50.2
14.288(9/16)
100.1~500.0
500-3121
10
1個
フランジ
980
65.2
22.225(7/8)
500.1~5000
500-2613
10
1個
円筒
1470
70
25.4(1)
500.1~5000
500-2630
10
1個
円筒
2450
95
112.7(1/2)
500.1~5000
-
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,015
( 3,317 )
3日目
3,889
( 4,278 )
4日目
4,236
( 4,660 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,686
( 12,855 )
在庫品1日目当日出荷可能
18,665
( 20,532 )
3日目

詳細情報

基本情報

ステンレス製切削製品です。主に重量ワークの搬送に使用されています。

【特長】
・切削加工品となり、重荷重にも十分に耐える強度を持っています
・主に重量物の移動、方向転換装置、シャーリングプレス等の送り込み箇所、コンベアシステムの屈折、曲線、回転、分岐点用として使用されています

カタログ

  • 使用荷重を超えての選定をされる場合は必ず技術問い合わせをして下さい。

02-5

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボールベアー IS-S型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボールベアー IS-S型
ボールベアー S型
ボールベアー IS-B型
ボールベアー IS-N型(スチール)
ボールベアー IS-SNM型(スチール)
ボールベアー IS-SN型(ステンレス)
メーカー井口機工製作所井口機工製作所井口機工製作所井口機工製作所井口機工製作所井口機工製作所
通常価格3,015-1,787 -6,677 -1,497 -1,389 -2,912 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜
種類標準標準スプリング付標準標準標準
本体材質ステンレススチールスチールスチールスチールステンレス
メインボール材質ステンレススチールスチールスチールステンレスステンレス
サブボールステンレススチールスチールスチールステンレスステンレス
用途一般用エアボールベアー一般用エアボールベアー一般用エアボールベアー一般用エアボールベアー一般用エアボールベアー一般用エアボールベアー
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボールローラカテゴリの売れ筋ランキング