17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。

ボールベアー IS型

通常単価(税別)
1,687108,051
税込単価
1,856118,856
通常出荷日:在庫品1日目~39日目一部当日出荷可能

スタンダードなスチール製タイプ。【特長】・切削加工品となり、重荷重にも十分に耐える強度を持っています。...

詳細を確認
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ボールベアー IS型 外形図1

IS-10

ボールベアー IS型 外形図2

IS-13

ボールベアー IS型 外形図3

IS-19

ボールベアー IS型 外形図4

IS-25
フェルトシール付

ボールベアー IS型 外形図5

IS-38
フェルトシール付

ボールベアー IS型 外形図6

IS-51
フェルトシール付

ボールベアー IS型 外形図7

IS-76
フェルトシール付

ボールベアー IS型 外形図8

IS-100
フェルトシール付

ボールベアー IS型 外形図9

IS-127
フェルトシール付

 

製品仕様

スチール製
ステンレス製
上向き用

型番ボールサイズ自重使用荷重本体メインボールサブボールキャップ
IS-10φ7/16"(11.11mm)0.06kg/0.588N/0.13lbs40kgf/392N/88lbfSCM415SUJ2SUJ2SPC
IS-13φ9/16"(14.29mm)0.09kg/0.882N/0.2lbs50kgf/490N/110lbfSCM415SUJ2SUJ2SPC
IS-19φ7/8"(22.23mm)0.25kg/2.45N/0.55lbs100kgf/980N/221lbfSCM415SUJ2SUJ2SPC
IS-25φ1"(25.4mm)0.9kg/8.82N/2lbs150kgf/1,470N/331lbfSCM415SUJ2SUJ2SPC
IS-38φ1-1/2"(38.1mm)2.3kg/22.5N/5.1lbs250kgf/2,450N/551lbfSCM415SUJ2SUJ2SPC
IS-51φ2"(50.8mm)3.2kg/31.4N/7.1lbs300kgf/2,940N/662lbfSCM415SUJ2SUJ2SPC
IS-76φ3"(76.2mm)10.5kg/103N/23lbs450kgf/4,410N/992lbfSCM415SUJ2SUJ2S45C
IS-100φ4"(101.6mm)18.5kg/181N/41lbs1,000kgf/9,800N/2,205lbfSCM415SUJ2SUJ2S45C
IS-127φ5"(127mm)39.6kg/388N/87lbs1,500kgf/14,700N/3,308lbfSCM415SUJ2SUJ2S45C

型番リスト

表示件数

形状

使用荷重

(N)

外径 D

(φ)

ボールサイズ (inch)

(φ)

使用耐荷重範囲

(N)

用途

発注コード

RoHS?最小発注数量
フランジ
392
45
11.113(7/16)
100.1~500.0
エアボールリフタ
500-3083
10
1個
フランジ
490
50.2
14.288(9/16)
100.1~500.0
一般用エアボールベアー
500-3113
10
1個
フランジ
980
65.2
22.225(7/8)
500.1~5000
一般用エアボールベアー
500-2605
10
1個
円筒
1470
70
25.4(1)
500.1~5000
一般用エアボールベアー
500-2621
10
1個
円筒
2450
95
38.1(1-1/2)
500.1~5000
一般用エアボールベアー
500-2648
10
1個
円筒
2940
107
50.8(2)
500.1~5000
一般用エアボールベアー
500-2664
10
1個
円筒
4410
155
76.2(3)
500.1~5000
一般用エアボールベアー
-
10
1個
円筒
9800
187
101.6(4)
5000.1~10000
一般用エアボールベアー
-
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,687
( 1,856 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,023
( 2,225 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,637
( 2,901 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,877
( 7,565 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,899
( 14,189 )
在庫品1日目当日出荷可能
15,899
( 17,489 )
在庫品1日目当日出荷可能
50,742
( 55,816 )
3日目
108,051
( 118,856 )
39日目

詳細情報

基本情報

スタンダードなスチール製タイプ。
【特長】
・切削加工品となり、重荷重にも十分に耐える強度を持っています。
・主に重量物の移動、方向転換装置、シャーリングプレス等の送り込み箇所、コンベアシステムの屈折、曲線、回転、分岐点用として使用されています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボールベアー IS型のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
ターンテーブルの部品として
5
満足度:5.0
鉄製の板の支持に使用しました 回転部(ボール)部に給脂などしていませんが特に問題なく使用できていますが、ゴミなどの異物混...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボールベアー IS型
ボールベアー IS-S型
ボールベアー IS-B型
ボールベアー IS-N型(スチール)
ボールベアー IS-SNM型(スチール)
ボールベアー IS-SN型(ステンレス)
メーカー井口機工製作所井口機工製作所井口機工製作所井口機工製作所井口機工製作所井口機工製作所
通常価格1,687-3,015 -6,677 -1,497 -1,389 -2,912 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜
種類標準標準スプリング付標準標準標準
本体材質スチールステンレススチールスチールスチールステンレス
メインボール材質スチールステンレススチールスチールステンレスステンレス
サブボールスチールステンレススチールスチールステンレスステンレス
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボールローラカテゴリの売れ筋ランキング