17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • メインボール材質

    • 樹脂
  • 発注コード

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内

クリーンルーム向けボールベアー ISCS-10

通常単価(税別)
7983,859
税込単価
8784,245
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

【特長】・ISCS 型の標準洗浄仕様は、ISB 洗浄 1となっておりますが、その他の洗浄も可能となりま...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

クリーンルーム向けボールベアー ISCS-10 外形図

製品仕様

クリーンルーム向けボールベアー ISCS-10 外観図1

ISCS-10JS-J

クリーンルーム向けボールベアー ISCS-10 外観図2

ISCS-10U1S-J

クリーンルーム向けボールベアー ISCS-10 外観図3

ISCS-10FS-J

クリーンルーム向けボールベアー ISCS-10 外観図4

ISCS-10P1S-J

クリーンルーム向けボールベアー ISCS-10 外観図5

ISCS-10V1S-J

 
型番メインボールサブボール本体キャップ
ISCS-10JS-JPOMステンレスPOMPOM
ISCS-10U1S-JUHMWPEステンレスPOMPOM
ISCS-10FS-J3FステンレスPOMPOM
ISCS-10P1S-JPEEKステンレスPOMPOM
ISCS-10V1S-Jべスペル® SPステンレスPOMPOM

型番リスト

表示件数

メインボール材質

発注コード

RoHS?最小発注数量
[樹脂] POM
395-0174
10
1個
[樹脂] UHMWPE
395-0191
10
1個
[樹脂] ベスペル SP
395-0204
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
798
( 878 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,562
( 1,718 )
3日目
3,859
( 4,245 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ISCS 型の標準洗浄仕様は、ISB 洗浄 1となっておりますが、その他の洗浄も可能となります。
・使用荷重については、御使用環境上、様々なケースがございますので、表記しておりません。
・本体及びキャップにつきましては、POM(黒色)に変更が可能です。
・本体及びキャップにつきましては、成型品となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クリーンルーム向けボールベアー ISCS-10のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クリーンルーム向けボールベアー ISCS-10
ボールベアー ISC-10型(ステンレス)
ボールベアー IBU型
ボールベアー IBT型
ボールベアー IP-25型
ボールベアー IPK-22型
メーカー井口機工製作所井口機工製作所井口機工製作所井口機工製作所井口機工製作所井口機工製作所
通常価格798-3,730 -19,31777,198 -2,361 -5,374
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目6日目〜在庫品1日目在庫品1日目
種類標準標準標準標準標準標準
形状丸形おねじ丸形おねじユニットユニットフランジフランジ
本体材質POMステンレススチールスチールPOMPOM
使用荷重(N)9.89.82942949868.6
外径 D(φ)16.515--6957
よく一緒に購入される商品

ボールローラカテゴリの売れ筋ランキング