17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • メインボール材質

    • 樹脂
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

ボールベアー ISC-16型(本体材質 ステンレス)

未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ボールベアー ISC-16型(本体材質 ステンレス) 外形図

製品仕様

1. ガラス基板にキズをつけないデュポンTMベスペル®をはじめ、PBIやPEEKに代表される、各種エンジニアリングプラスティックを採用。

2. 極限までパーティクル(発塵)の発生を抑えた、ISB独自のクリーン化テクノロジーを搭載。

3. 切削による高精度なISCボールベアーに加え、大幅なコストダウンを実現した、各種成型製品を新たにラインナップ。

4. ISB洗浄からクリーンパックまで使用環境に合わせた脱脂洗浄が可能。

5. 200℃以上の高温環境や真空チャンバー内、各部ローダー、アンローダー、光の反射を嫌う光学測定機、マザーガラス切り出し部等、各種用途に応じた製品をラインナップ。

型番メインボールサブボール本体キャップ
ISC-16FS-SJ3FステンレスステンレスPOM
ISC-16JS-SJPOM
ISC-16P1S-SJPEEK
ISC-16P2S-SJ導電PEEK
ISC-16U1S-SJUHMWPE
ISC-16U2S-SJ導電UHMWPE
ISC-16V1S-SJベスペル®SP

選定サポート情報

ボールベアー ISC-10型(樹脂) 関連画像

(1)メインボールサイズ(2)メインボール材質(3)サブボール材質(4)ボディ材質(5)キャップ材質(ボディと同材質の場合はなし)

型番リスト

表示件数

メインボール材質

RoHS?最小発注数量
[樹脂] POM
10
1個
[樹脂] PEEK
10
1個
[樹脂] 導電PEEK
10
1個
[樹脂] UHMWPE
10
1個
[樹脂] 導電UHMWPE
10
1個
[樹脂] ベスペル SP
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,611
( 5,072 )
3日目
6,489
( 7,138 )
3日目
14,125
( 15,538 )
3日目
5,259
( 5,785 )
3日目
5,397
( 5,937 )
3日目
14,358
( 15,794 )
3日目

詳細情報

基本情報

液晶製造工程の中でガラスの搬送や位置決めに御使用いただいております。

カタログ

  • 使用荷重を超えての選定をされる場合は必ず技術問い合わせをして下さい。

01-9

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボールベアー ISC-16型(本体材質 ステンレス)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボールベアー ISC-16型(本体材質 ステンレス)
ボールベアー ISC-16型(本体材質 樹脂)
ボールベアー ISC-10型(ステンレス)
ボールベアー IP-16N型
ボールベアー IBU型
ボールベアー IBT型
メーカー井口機工製作所井口機工製作所井口機工製作所井口機工製作所井口機工製作所井口機工製作所
通常価格4,611-4,438 -3,730 -1,558 -19,31777,198 -
通常出荷日3日目3日目在庫品1日目〜在庫品1日目3日目6日目〜
種類標準標準標準標準標準標準
形状丸形おねじ丸形おねじ丸形おねじ丸形おねじユニットユニット
本体材質ステンレスPOMステンレスPOMスチールスチール
使用荷重(N)9.89.89.829.4294294
外径 D(φ)27271529--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボールローラカテゴリの売れ筋ランキング