17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • メインボール材質

    • 樹脂
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内
    • 5日以内

ボールベアー ISC-10型(ステンレス)

通常単価(税別)
3,73011,635
税込単価
4,10312,799
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

クリーンルーム用でメインボールを樹脂にしたタイプ。【特長】・ISC型の標準洗浄仕様は、クリーンパックと...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ボールベアー ISC-10型(ステンレス) 外形図

製品仕様

1. ガラス基板にキズをつけないデュポンTMベスペル®をはじめ、PBIやPEEKに代表される、各種エンジニアリングプラスティックを採用。

2. 極限までパーティクル(発塵)の発生を抑えた、ISB独自のクリーン化テクノロジーを搭載。

3. 切削による高精度なISCボールベアーに加え、大幅なコストダウンを実現した、各種成型製品を新たにラインナップ。

4. ISB洗浄からクリーンパックまで使用環境に合わせた脱脂洗浄が可能。

5. 200℃以上の高温環境や真空チャンバー内、各部ローダー、アンローダー、光の反射を嫌う光学測定機、マザーガラス切り出し部等、各種用途に応じた製品をラインナップ。

型番メインボールサブボール本体キャップ
ISC-10JS-SJPOMステンレスステンレスPOM
ISC-10P1S-SP1PEEKPEEK
ISC-10P2S-SP1導電PEEKPEEK
ISC-10U1S-SU1UHMWPEUHMWPE
ISC-10V1S-SV1ベスペル®SPベスペル®SP
ISC-10V2S-SV1導電ベスペル®SPベスペル®SP

選定サポート情報

ボールベアー ISC-10型(樹脂) 関連画像

(1)メインボールサイズ(2)メインボール材質(3)サブボール材質(4)ボディ材質(5)キャップ材質(ボディと同材質の場合はなし)

型番リスト

表示件数

メインボール材質

RoHS?最小発注数量
[樹脂] POM
10
1個
[樹脂] PEEK
10
1個
[樹脂] 導電PEEK
10
1個
[樹脂] UHMWPE
10
1個
[樹脂] ベスペル SP
10
1個
[樹脂] 導電ベスペル SP
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,730
( 4,103 )
5日目
4,154
( 4,569 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,873
( 5,360 )
3日目
4,012
( 4,413 )
3日目
10,163
( 11,179 )
3日目
11,635
( 12,799 )
3日目

詳細情報

基本情報

クリーンルーム用でメインボールを樹脂にしたタイプ。
【特長】
・ISC型の標準洗浄仕様は、クリーンパックとなっておりますが、その他の洗浄も可能となります。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

  • 使用荷重を超えての選定をされる場合は必ず技術問い合わせをして下さい。

01-7

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボールベアー ISC-10型(ステンレス)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボールベアー ISC-10型(ステンレス)
ボールベアー ISC-16型(本体材質 ステンレス)
ボールベアー ISC-16型(本体材質 樹脂)
クリーンルーム向けボールベアー ISCS-10
ボールベアー IBU型
ボールベアー IBT型
メーカー井口機工製作所井口機工製作所井口機工製作所井口機工製作所井口機工製作所井口機工製作所
通常価格3,730-4,611 -4,438 -798 -19,31777,198 -
通常出荷日在庫品1日目〜3日目3日目在庫品1日目〜3日目6日目〜
種類標準標準標準標準標準標準
形状丸形おねじ丸形おねじ丸形おねじ丸形おねじユニットユニット
本体材質ステンレスステンレスPOMPOMスチールスチール
使用荷重(N)9.89.89.89.8294294
外径 D(φ)15272716.5--

ボールローラカテゴリの売れ筋ランキング