メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

ベビコン用防塵フィルタ

通常単価(税別)
9,524
税込単価
10,476
通常出荷日:6日目

【特長】・ベビコンの吸込み側用簡易防塵フィルタです◆コンプレッサのメンテナンス、又は関連部品の選定に関...

詳細を確認

型番:

DF-2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

DF-2の仕様・寸法情報

種類
フィルタ
外形寸法(mm)
115X138X217

商品情報

製品仕様

適用機種0.75~11kWベビコン/0.75~11kWオイルフリーベビコン
接続口径R1
初期ろ過精度5μm(集じん効率82%)
付属品3/4メスオスエルボ:1個、3/4×1径違いニップル:1個、1ソケット:1個、1ニップル:1個
外形寸法(mm)115×138×217
質量(kg)0.7

注)
1. ベビコン、オイルフリーベビコンの圧縮機本体、電気品は防じん仕様ではありません。
2. 防塵フィルタを使用した場合は、騒音値は1~3dB[A]上昇します。

型番リスト

表示件数
型番
DF-2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,524
( 10,476 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ベビコンの吸込み側用簡易防塵フィルタです


◆コンプレッサのメンテナンス、又は関連部品の選定に関するお問合せはこちらから

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ベビコン用防塵フィルタの型番DF-2のページです。 型番DF-2に関する仕様情報を記載しております。
ベビコン用防塵フィルタのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ベビコン用防塵フィルタ
フィルタ(小形用) ラインフィルタ ALFシリーズ
フィルタ(小形用) マイクロミストフィルタ AMFシリーズ
フィルタ(小形用) サブミクロンフィルタ ASFシリーズ
オイルアラーム
関連機器/空気圧補器 GOS形オイルセンサ
メーカー日立産機システムアネスト岩田アネスト岩田アネスト岩田アネスト岩田明治機械製作所
通常価格9,52416,873 -8,229 -19,252 -24,37523,531 -
通常出荷日6日目4日目〜在庫品1日目〜4日目〜19日目6日目
種類フィルタフィルタフィルタフィルタ関連機器・部品関連機器・部品
外形寸法(mm)115X138X217-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンプレッサ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト