17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。

ラバーボールジョイント ZRJ-B

ラバーボールジョイント ZRJ-B
通常単価(税別)
8,80816,984
税込単価
9,68918,682
通常出荷日:1日目

ラバーボールジョイント【特長】・内圧による変化が少なく耐圧力に優れ、高い振動・吸収性を備えています。・...

詳細を確認
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

構造図

ラバーボールジョイント ZRJ-B 構造図

部品リスト

番号部品名材質
1内貼ゴム合成ゴム
2外貼ゴム合成ゴム
3補強繊維合成繊維
4ソリッドリングSS400
5フランジSS400(SUS304)

規格表

ラバーボールジョイント ZRJ-B 規格表

型番リスト

表示件数

呼び径

標準寸法 L

最小発注数量
25A
96
1個
32A
96
1個
40A
96
1個
50A
106
1個
65A
107
1個
80A
126
1個
100A
126
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,983
( 9,881 )
1日目
8,808
( 9,689 )
1日目
9,058
( 9,964 )
1日目
11,495
( 12,645 )
1日目
12,916
( 14,208 )
1日目
14,552
( 16,007 )
1日目
16,984
( 18,682 )
1日目

詳細情報

基本情報

ラバーボールジョイント

【特長】
・内圧による変化が少なく耐圧力に優れ、高い振動・吸収性を備えています。
・偏芯、偏角、伸縮の各変位吸収及び、振動吸収性に優れています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ラバーボールジョイント ZRJ-Bのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラバーボールジョイント ZRJ-B
ラバーボールジョイント TWIN TYPE ZRJ-T
B710 ビッグジョイント
ふっ素樹脂内装合成ゴム製防振継手 TRフレックス
合成ゴム製筒形フレキシブルジョイント Iフレックス
NK-7000・7100 耐圧リング式エクスパンションジョイント
メーカーゼンシンゼンシンテクノフレックスアトムズアトムズ南国フレキ工業
通常価格8,808-8,438 -14,599 -51,952 -17,775 -84,379 -
通常出荷日1日目1日目7日目3日目3日目〜13日目〜
継手種類ラバーボールジョイントラバーボールジョイントべローズ形ゴムジョイントゴムジョイントべローズ形
使用流体水 / 油水 / 油蒸気 / 水 / ガス / 油 / 空気
接続部種類JIS10KFフランジJIS10KFフランジフランジフランジフランジフランジ
接液部材質合成ゴム合成ゴムステンレス(SUS316L)ゴムゴムSUS304
接続部材質SS400SS400SS400SS400SS400SS400
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

伸縮管継手カテゴリの売れ筋ランキング