メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

ステンレス鋼管対応 ワンタッチ式継手 EGジョイント ユニオンソケットEGUS

型番:

EGUS-20X1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EGUS-20X1の仕様・寸法情報

材質
[ステンレス] SUS304
表面処理
なし
使用流体
水 / 空気 / 薬品 / 油
最高使用温度(℃)
0~80
最高使用圧力(MPa)
1
接続種類
管⇔管 異径
接続種類 管違径
ユニオンストレート
適用管材質
ステンレス
種類
継手
工法
ワンタッチ式
適用規格
JIS G 3448用
呼び径3
1
口数(呼び径Su)
20
ご注文単位
1個

商品情報

外形図

ステンレス鋼管対応 ワンタッチ式継手 EGジョイント ユニオンソケットEGUS(JIS G 3448用) 外形図

製品仕様

  • 最高使用圧力:1.0MPa(10.2kgf/cm2
  • 最高使用温度:80℃未満
  • 適用水質基準:水道水には、水道法第4条の規定に基づき、「水道基準に関する省令で規定する水質基準」に適合することが必要です。EGジョイントの使用をご検討していただく上で、「水道基準に関する省令で規定する水質基準」を満たしていれば給水配管への使用が可能です。
    加えて、以下の項目に該当する場合のご使用検討時は、必ずベンカンジャパン社までご相談ください。
  • (1) 給水配管:「水道基準に関する省令で規定する水質基準」を満たしていない場合
  • (2) 給湯配管:「水道基準に関する省令で規定する水質基準」に加え、右記の「社内水質基準」を満たしていない場合
水質成分社内水質基準値
塩化物イオン25mg/L以下
硫酸イオン30mg/L以下
硬度80mg/L以下
電気伝導度250μS/cm以下
鉄及びその化合物鉄の量に関して0.05mg/L以下
pH値7.0以上

規格表

ステンレス鋼管対応 ワンタッチ式継手 EGジョイント ユニオンソケットEGUS(JIS G 3448用) 規格表

商品特長詳細

  • 高耐久配管
  • 健康配管
  • 環境共生配管

型番リスト

表示件数
型番
EGUS-20X1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,649
( 8,414 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワンタッチ接合。
・配管接合工具不要。
・やり直しが可能。
【用途】
・給水、給湯、冷温水、冷却水 他 ※蒸気配管(往・還)には使用できません。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス鋼管対応 ワンタッチ式継手 EGジョイント ユニオンソケットEGUSの型番EGUS-20X1のページです。 型番EGUS-20X1に関する仕様情報を記載しております。
ステンレス鋼管対応 ワンタッチ式継手 EGジョイント ユニオンソケットEGUSのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス鋼管対応 ワンタッチ式継手 EGジョイント ユニオンソケットEGUS
ステンレス鋼管対応 プレス式 モルコジョイント ユニオンソケット
ステンレス鋼管対応 ワンタッチ式継手 EGジョイント レジューサEGR/A・EGR
ステンレス鋼管対応 プレス式 モルコジョイント 絶縁ユニオン(塩化ビニルライニング鋼管用)
ステンレス鋼管用プレス式継手 SUSプレス 径違いソケット
ステンレス鋼管対応 プレス式 モルコジョイント レジューサ
メーカーベンカンジャパンベンカンジャパンベンカンジャパンベンカンジャパンシーケー金属ベンカンジャパン
通常価格7,6492,295 -2,874 -4,371 -1,092 -936 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目4日目3日目
材質SUS304SUS304SUS304SUS304ステンレスSUS304
表面処理なしなしなしなしなしなし
使用流体水 / 空気 / 薬品 / 油水 / 空気 / 薬品 / 油水 / 空気 / 薬品 / 油水 / 空気 / 薬品 / 油水 / 空気 / 蒸気水 / 空気 / 薬品 / 油
最高使用温度(℃)0::800::800::800::40-0::80
最高使用圧力(MPa)11-111
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ステンレス管用継手カテゴリの売れ筋ランキング