メカニカル部品技術窓口
【特長】・ワンタッチ接合・配管接合工具不要・やり直しが可能・高耐久配管・健康配管・環境共生配管【用途】...
詳細を確認
EGジョイントには一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)に対応する「Suタイプ」と配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3459)に対応する「Aタイプ」、双方の管種を兼ねる「ラージタイプ」があります。
●適用管種及び呼び方(呼び径)

●用途:給水、給湯、冷温水、冷却水 他
※蒸気配管(往・還)や、水中に継手が没する配管、雨ざらし箇所、その他継手が水(上下水、雨水、結露、洗浄水など)で濡れる可能性がある配管には、水で濡れたエッジ部は腐食するなどして、不適合が発生する可能性があるため、使用できません。
※鉱物油、植物油に使用することはできません。
●最高使用圧力:Suタイプ1.0MPa(10.2kgf/cm2) Aタイプ2.0MPa(20.4kgf/cm2)
●最高使用温度:80℃未満
●適用水質基準:水道水には、水道法第4条の規定に基づき、「水道基準に関する省令で規定する水質基準」に適合することが必要です。EGジョイントの使用をご検討していただく上で、「水道基準に関する省令で規定する水質基準」を満たしていれば給水配管への使用が可能です。

【ステンレス配管の特長】
(1)高耐久配管
EGジョイントによるステンレス配管は、適用範囲における使用であれば優れた耐久性※1を発揮します。
ステンレス鋼の耐久性は、クロムが酸素と結合して鋼の表面に作られる保護被膜の作用によるものです。
この保護被膜は、酸素があれば、傷ついてもすぐに再生する性質を持っています。
(2)健康配管
各種建材から人体に与える有毒性が社会問題になっています(シックハウス症候群、シックビル症候群)。給水・給湯配管においても、錆水(赤水、青水)、異味、異臭が発生したり、環境ホルモンが溶出するものまであるといわれています。
ステンレス鋼は、医療機器、厨房機器、食品工業などのように衛生面を重要視した機器類や施設で使用される安全性の高い非石油化学系の素材です。
(3)環境共生配管
配管部材における環境への配慮も重要視されています。ステンレス鋼は、単一素材(複合材として使用されることが少ない)であることから再生が容易です。そのリサイクル率は、80%以上と他の配管材を大きく上回ります。また、生産工程で発生する炭酸ガス(CO2)についても、亜鉛めっき鋼管の1/3以下程度※2です。
※1 寒冷地での凍結対策の不備により、配管に悪影響を及ぼすことも考えられます。施工マニュアルに従っての施工をお願いします。また、水中に継手が没する配管、及び雨ざらし箇所の配管には使用できませんのでご注意ください。
※2 空調・衛生工学会 地球環境に関する委員会発行の「地球環境時代における建築設備の課題」より引用。
【性能】

●凍結防止について……冬季、凍結が予想される場所の配管に使用される場合、凍結防止に充分な配慮をしてください。
●上記以外にも冷温水サイクル試験をはじめ種々の確性試験もございます。
●常用の最高使用圧力は、Suタイプが1.0MPa(10.2kgf/cm2)以下、Aタイプが2.0MPa(20.4kgf/cm2)以下でご使用ください。
●耐圧強度はSAS322(ステンレス協会規格:一般配管用ステンレス鋼鋼管の管継手性能基準)の9.5項 水圧試験を行い、5項の性能に合格しています。
●引抜阻止力は、SAS322の9.6項 引抜試験を行い、5項の性能に合格しています。
●負圧試験は、SAS322の9.4項 負圧試験を行い、5項の性能に合格しています。
●振動試験は、SAS322の9.7項 振動試験を行い、5項の性能に合格しています。
●内圧繰返し試験は、SAS322の9.9項 内圧繰返し試験を行い、5項の性能に合格しています。
●水圧曲げ試験は、社内試験規格となります。
●配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3459)の規格値は、SAS322規格(ステンレス協会規格:一般配管用ステンレス鋼鋼管の管継手性能基準)の20Kを参考値として記載しています。試験結果は、Sch20Sの鋼管接合時のデータです。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ステンレス管用継手 コネクタ
4.5通常価格(税別):1,090円~

ミスミ
ステンレス管用継手 エルボ
4.8通常価格(税別):1,550円~

ミスミ
ステンレス管用継手 メスユニオン
4.6通常価格(税別):1,530円~

ミスミ
ステンレス管用継手 ユニオンエルボ
4.5通常価格(税別):2,300円~

ミスミ
ステンレス管用継手 フェルールセット
4.6通常価格(税別):560円~

ミスミ
ステンレス管用継手 ユニオン
4.7通常価格(税別):1,440円~

ミスミ
ステンレス管用継手 ユニオンテイ
4.5通常価格(税別):3,530円~

ミスミ
ステンレス管用継手 ポートコネクタ
5通常価格(税別):630円~

ミスミ
ステンレス管用継手 異径ユニオン
4通常価格(税別):2,230円~