17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

架橋ポリエチレン・ポリブテン管対応プレス式継手 JPジョイント J・水栓ソケット

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

架橋ポリエチレン・ポリブテン管対応プレス式継手 JPジョイント J・水栓ソケット

販売終了

型番

JWS-10X1/2

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

コストパフォーマンスを追求した、樹脂管用のプレス式継手です。

指定中の仕様・寸法情報

種類
継手
材質
[ステンレス] SUS304
使用流体
水 / 空気 / 薬品 / 油
接続種類
ねじ⇔管 方向
接続種類 ねじ・管方向
メスストレート
適用管材質
ポリエチレン / ポリブテン
最高使用圧力(MPa)
1.5
表面処理
なし
最高使用温度(℃)
0~80
工法
プレス式(架橋樹脂管用)
呼び径3
1/2
呼び径
10

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト