メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • 呼び径3

    ~mm
  • 呼び径

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

架橋ポリエチレン・ポリブテン管対応プレス式継手 JPジョイント J・雄アダプタ付ソケット【5個入り】

型番:

JMA-13X1/2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (5個入り)

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

JMA-13X1/2の仕様・寸法情報

種類
継手
材質
[ステンレス] SUS304
使用流体
水 / 空気 / 薬品 / 油
接続種類
ねじ⇔管 方向
接続種類 ねじ・管方向
オスストレート
適用管材質
ポリエチレン / ポリブテン
接続ねじの種類
R
最高使用圧力(MPa)
1.5
表面処理
なし
最高使用温度(℃)
0~80
工法
プレス式(架橋樹脂管用)
呼び径3
1/2
呼び径
13
ご注文単位
1パック(5個入り)

商品情報

外形図

架橋ポリエチレン・ポリブテン管対応プレス式継手 JPジョイント J・雄アダプタ付ソケット 外形図

製品仕様

  • ネジはJIS B0203の管用テーパおねじに準拠します。
  • 適用管種:架橋ポリエチレン管・ポリブテン管
    ※該当する規格の樹脂管であればメーカーを問わず使用可能です。
  • 最高使用圧力:1.5MPa(15.3kgf/cm2)以下
    ※樹脂管の使用圧力はJIS規格により定められています。
  • 最高使用温度:80℃未満
    ※樹脂管の使用温度はJIS規格により定められています。

規格表

架橋ポリエチレン・ポリブテン管対応プレス式継手 JPジョイント J・雄アダプタ付ソケット 規格表

型番リスト

表示件数
型番
JMA-13X1/2

呼び径3

呼び径

最小発注数量
1/2
13
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,509
( 4,960 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コストパフォーマンスを追求した樹脂管用プレス式継手。
【用途】
・給水・給湯・冷温水・冷却水、他。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

架橋ポリエチレン・ポリブテン管対応プレス式継手 JPジョイント J・雄アダプタ付ソケットの型番JMA-13X1/2のページです。 型番JMA-13X1/2に関する仕様情報を記載しております。
架橋ポリエチレン・ポリブテン管対応プレス式継手 JPジョイント J・雄アダプタ付ソケットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
架橋ポリエチレン・ポリブテン管対応プレス式継手 JPジョイント J・雄アダプタ付ソケット
架橋ポリエチレン・ポリブテン管用プレス式継手 雄アダプタ付ソケットJ型ロング
架橋ポリエチレン・ポリブテン管対応プレス式継手 JPジョイント J・座付水栓エルボ2
シーロック1 ワンタッチ式継手 座付メスアダプターo
ダブルロックジョイント WJ44型 テーパおねじ管端コア対応
ダブルロックジョイント WJ9型 座付水栓ソケット 黄銅製
メーカーベンカンジャパンベンカンジャパンベンカンジャパンシーケー金属オンダ製作所オンダ製作所
通常価格4,5098,350 -6,313 -4,3101,628 -1,867 -
通常出荷日4日目5日目4日目4日目4日目4日目
種類継手継手継手継手継手継手
材質SUS304SUS304SUS304青銅CAC406CC3771BE
使用流体水 / 空気 / 薬品 / 油水 / 空気 / 薬品 / 油水 / 空気 / 薬品 / 油水 / 空気冷温水冷温水
接続種類ねじ⇔管 方向ねじ⇔管 方向ねじ⇔管 方向管⇔管 同径ねじ⇔管 方向ねじ⇔管 方向
接続種類 ねじ・管方向オスストレートオスストレート90°エルボメスストレートテーパおねじ座付水栓ソケット

樹脂管継手カテゴリの売れ筋ランキング