17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

ステンレス鋼管対応 拡管式継手 BKジョイント フランジアダプタ3型316

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ステンレス鋼管対応 拡管式継手 BKジョイント フランジアダプタ3型316

販売終了

型番

KFM3カタ316-20X3/4

2021年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・高耐久配管。
・健康配管。
・環境共生配管。
【用途】
・給水、給湯、冷温水、冷却水 他 ※蒸気配管(往・還)には使用できません。

指定中の仕様・寸法情報

材質
[ステンレス] SUS316
表面処理
なし
使用流体
水 / 空気 / 薬品 / 油
最高使用温度(℃)
0~80
最高使用圧力(MPa)
2
接続種類
管⇔フランジ
適用管材質
ステンレス
種類
継手
工法
拡管式
呼び径3
3/4
口数(呼び径Su)
20
ご注文単位
1個

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト