17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。
  • 口数(呼び径Su)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

ステンレス鋼管対応 セーフティー機能付 ダブルプレス 片ソケット90°エルボ

通常単価(税別)
1,6589,458
税込単価
1,82410,404
通常出荷日:3日目

・シール材による、セーフティ機能付きのステンレス管用継手です。

未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

口数(呼び径Su)

最小発注数量
13
1個
20
1個
25
1個
30
1個
40
1個
50
1個
60
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,658
( 1,824 )
3日目
2,038
( 2,242 )
3日目
2,629
( 2,892 )
3日目
3,911
( 4,302 )
3日目
4,604
( 5,064 )
3日目
5,205
( 5,726 )
3日目
9,458
( 10,404 )
3日目

詳細情報

基本情報

・シール材による、セーフティ機能付きのステンレス管用継手です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス鋼管対応 セーフティー機能付 ダブルプレス 片ソケット90°エルボのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス鋼管対応 セーフティー機能付 ダブルプレス 片ソケット90°エルボ
ステンレス鋼管対応 セーフティー機能付 ダブルプレス 片ソケット45°エルボ
ステンレス鋼管対応 セーフティー機能付 ダブルプレス 90°コンパクトエルボ
ステンレス鋼管対応 プレス式 モルコジョイント 片ソケット90°エルボ
ステンレス鋼管対応 プレス式 モルコジョイント 片ソケット45°エルボ
ステンレス鋼管用プレス式継手 SUSプレス 片ソケットエルボ
メーカーベンカンジャパンベンカンジャパンベンカンジャパンベンカンジャパンベンカンジャパンシーケー金属
通常価格1,658-1,659 -1,282 -1,106 -1,393 -1,340 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目4日目
材質SUS304SUS304SUS304SUS304SUS304ステンレス
表面処理なしなしなしなしなしなし
使用流体水 / 空気 / 薬品 / 油水 / 空気 / 薬品 / 油水 / 空気 / 薬品 / 油水 / 空気 / 薬品 / 油水 / 空気 / 薬品 / 油水 / 空気 / 蒸気
最高使用温度(℃)0::800::800::800::800::80-
最高使用圧力(MPa)222111

ステンレス管用継手カテゴリの売れ筋ランキング