17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

建築配管用銅管対応継手 CUプレス 塩ビ管用シモク

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

建築配管用銅管対応継手 CUプレス 塩ビ管用シモク

販売終了

型番

ドウ-エンビカンヨウシモク-15AX13(VP)

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・作業工程を簡略化できます。
・施工品質が均一です。
・安全なメカニカル接合です。
・リフォームに適しています。
・ゴムパッキン付。

指定中の仕様・寸法情報

種類
ストレート
接続種類
管⇔ねじ 差し込み式
適用管サイズ 規格
メートル⇔インチ
適用管外径1 (M)(mm)
18
適用管外径2 (inch)
15.88
接続ねじの種類 1
G(管用平行おねじ)
ねじの呼び 1
1/2B(15A)
材質
[銅] C1220T (銅管)
最高使用圧力区分(MPa)
2.0MPa以下
使用流体
最高使用温度(℃)
0~80
最高使用圧力(MPa)
1.0

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト