メカニカル部品技術窓口

確定しました

ステンレス鋼管対応 プレス式 モルコジョイント 水栓固定用六角座板

通常単価(税別)
404
税込単価
444
通常出荷日:3日目

・給水・給湯配管で37年の実績をもつ、ロングセラー製品です。・ステンレス鋼管継手 水栓固定用六角座板で...

詳細を確認

型番:

スイセンザイタ-1/2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

スイセンザイタ-1/2の仕様・寸法情報

材質
[ステンレス] SUS304
表面処理
なし
使用流体
水 / 空気 / 薬品 / 油
最高使用温度(℃)
0~80
最高使用圧力(MPa)
1
適用管材質
ステンレス
種類
関連部品
関連部品種類
ホルダ関連
工法
プレス式
呼び径3
1/2
ご注文単位
1個
-
-

型番リスト

表示件数
型番
スイセンザイタ-1/2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
404
( 444 )
3日目

詳細情報

基本情報

・給水・給湯配管で37年の実績をもつ、ロングセラー製品です。・ステンレス鋼管継手 水栓固定用六角座板です。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス鋼管対応 プレス式 モルコジョイント 水栓固定用六角座板の型番スイセンザイタ-1/2のページです。 型番スイセンザイタ-1/2に関する仕様情報を記載しております。
ステンレス鋼管対応 プレス式 モルコジョイント 水栓固定用六角座板のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス鋼管対応 プレス式 モルコジョイント 水栓固定用六角座板
ステンレス鋼管対応 プレス式 モルコジョイント 台座
ステンレス鋼管対応 プレス式 モルコジョイント 絶縁用コートフランジ
ステンレス鋼管用プレス式継手 SUSプレス コートフランジ
ステンレス管用継手 チューブ用インサート
ステンレス管用継手 ポートコネクタ
メーカーベンカンジャパンベンカンジャパンベンカンジャパンシーケー金属ミスミミスミ
通常価格4041,1242,889 -3,729 -620 -630 -
通常出荷日3日目3日目3日目4日目在庫品1日目在庫品1日目
材質SUS304樹脂スチールステンレスSUS316SUS316
表面処理なしなし-なしなしなし
使用流体水 / 空気 / 薬品 / 油水 / 空気 / 薬品 / 油水 / 空気 / 薬品 / 油水 / 空気 / 蒸気水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油
最高使用温度(℃)0::800::800::60--196::600-196::600
最高使用圧力(MPa)1111--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ステンレス管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト