メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

ステンレス鋼管対応 プレス式 モルコジョイント 雄アダプタ付90°エルボJ型

型番:

AEJオス-20X1/2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AEJオス-20X1/2の仕様・寸法情報

材質
[ステンレス] SUS304
表面処理
なし
使用流体
水 / 空気 / 薬品 / 油
最高使用温度(℃)
0~80
最高使用圧力(MPa)
1
接続種類
ねじ⇔管 方向
接続種類 ねじ・管方向
90°エルボ
適用管材質
ステンレス
接続ねじの種類
G
種類
継手
工法
プレス式
呼び径3
1/2
口数(呼び径Su)
20
ご注文単位
1個

型番リスト

表示件数
型番
AEJオス-20X1/2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,879
( 3,167 )
3日目

詳細情報

基本情報

・給水・給湯配管で37年の実績をもつ、ロングセラー製品です。・ステンレス鋼管継手 雄アダプタ付90°エルボJ型です。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス鋼管対応 プレス式 モルコジョイント 雄アダプタ付90°エルボJ型の型番AEJオス-20X1/2のページです。 型番AEJオス-20X1/2に関する仕様情報を記載しております。
ステンレス鋼管対応 プレス式 モルコジョイント 雄アダプタ付90°エルボJ型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス鋼管対応 プレス式 モルコジョイント 雄アダプタ付90°エルボJ型
ステンレス鋼管対応 プレス式 モルコジョイント 雄アダプタ付ソケットJ型
ステンレス鋼管対応 プレス式 モルコジョイント 雄アダプタ付90°エルボ2型
ステンレス鋼管対応 プレス式 モルコジョイント 雄アダプタ付90°エルボ1型
ステンレス鋼管対応 プレス式 モルコジョイント 雄アダプタ付ソケット2型
ステンレス鋼管対応 プレス式 モルコジョイント 雄アダプタ付ソケット1型
メーカーベンカンジャパンベンカンジャパンベンカンジャパンベンカンジャパンベンカンジャパンベンカンジャパン
通常価格2,8791,515 -5,005 -1,892 -2,744 -1,282 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
材質SUS304SUS304SUS304SUS304SUS304SUS304
表面処理なしなしなしなしなしなし
使用流体水 / 空気 / 薬品 / 油水 / 空気 / 薬品 / 油水 / 空気 / 薬品 / 油水 / 空気 / 薬品 / 油水 / 空気 / 薬品 / 油水 / 空気 / 薬品 / 油
最高使用温度(℃)0::800::800::800::800::800::80
最高使用圧力(MPa)111111

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ステンレス管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト