17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が21型番あります。
  • 口数(呼び径Su)

    ~mm
  • 呼び径(Su)2

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

ステンレス鋼管対応 プレス式 モルコジョイント レジューサ

未確定:候補が21型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ステンレス鋼管対応 プレス式 モルコジョイント 45°エルボ 外形図

製品仕様

  • 適用管種:一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)/水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G 115)
  • 最高使用圧力:1.0MPa(10.2kgf/cm2
  • 最高使用温度:80℃未満
  • 適用水質基準:水道水は、水道法第4条の規定に基づき、「水道基準に関する省令で規定する水質基準」に適合することが必要です。モルコジョイントの使用をご検討していただく上で、「水道基準に関する省令で規定する水質基準」を満たしていれば給水配管への使用が可能です。
    加えて、以下の項目に該当する場合のご使用検討時は、必ずベンカンジャパン社までご相談ください。
  • (1) 給水配管:「水道基準に関する省令で規定する水質基準」を満たしていない場合
  • (2) 給湯配管:「水道基準に関する省令で規定する水質基準」に加え、右記の「社内水質基準」を満たしていない場合
水質成分社内水質基準値
塩化物イオン25mg/L以下
硫酸イオン30mg/L以下
硬度80mg/L以下
電気伝導度250μS/cm以下
鉄及びその化合物鉄の量に関して0.05mg/L以下
pH値7.0以上

規格表

ステンレス鋼管対応 プレス式 モルコジョイント レジューサ 規格表

型番リスト

表示件数

口数(呼び径Su)

呼び径(Su)2

最小発注数量
20
13
1個
25
13
1個
25
20
1個
30
13
1個
30
20
1個
30
25
1個
40
13
1個
40
20
1個
40
25
1個
40
30
1個
50
13
1個
50
20
1個
50
25
1個
50
30
1個
50
40
1個
60
13
1個
60
20
1個
60
25
1個
60
30
1個
60
40
1個
60
50
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
936
( 1,030 )
3日目
1,668
( 1,835 )
3日目
1,351
( 1,486 )
3日目
2,709
( 2,980 )
3日目
2,699
( 2,969 )
3日目
2,534
( 2,787 )
3日目
3,144
( 3,458 )
3日目
3,144
( 3,458 )
3日目
3,074
( 3,381 )
3日目
2,944
( 3,238 )
3日目
4,226
( 4,649 )
3日目
4,221
( 4,643 )
3日目
3,646
( 4,011 )
3日目
3,546
( 3,901 )
3日目
3,199
( 3,519 )
3日目
5,693
( 6,262 )
3日目
5,483
( 6,031 )
3日目
5,166
( 5,683 )
3日目
4,624
( 5,086 )
3日目
4,341
( 4,775 )
3日目
4,021
( 4,423 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高耐久配管。
・合理化配管。
・高強度・軽量配管。
・健康配管。
・環境共生配管。
・リフォーム配管。
【用途】
・給水、給湯、冷温水、冷却水 他 ※蒸気配管(往・還)には使用できません。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス鋼管対応 プレス式 モルコジョイント レジューサのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス鋼管対応 プレス式 モルコジョイント レジューサ
ステンレス鋼管対応 プレス式 モルコジョイント レジューサ付短管
ステンレス鋼管対応 プレス式 モルコジョイント ユニオンソケット
ステンレス鋼管対応 セーフティー機能付 ダブルプレス レジューサ
ステンレス鋼管対応 プレス式 モルコジョイント MTS
ステンレス鋼管対応 プレス式 モルコジョイント MT
メーカーベンカンジャパンベンカンジャパンベンカンジャパンベンカンジャパンベンカンジャパンベンカンジャパン
通常価格936-1,8632,295 -1,227 -3,4161,702
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
材質SUS304SUS304SUS304SUS304SUS304SUS304
表面処理なしなしなしなしなしなし
使用流体水 / 空気 / 薬品 / 油水 / 空気 / 薬品 / 油水 / 空気 / 薬品 / 油水 / 空気 / 薬品 / 油水 / 空気 / 薬品 / 油水 / 空気 / 薬品 / 油
最高使用温度(℃)0::800::800::800::800::800::80
最高使用圧力(MPa)111211

ステンレス管用継手カテゴリの売れ筋ランキング