17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。
  • 口数(呼び径Su)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

ステンレス鋼管対応 プレス式 モルコジョイント ベアソケット

未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ステンレス鋼管対応 プレス式 モルコジョイント ベアソケット 外形図

※補修時やり取り用

製品仕様

●適用管種:一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)、水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G 115)
●用途:給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体
※蒸気配管(往・還)には使用できません。圧縮空気、オゾン、不活性ガス、純水、不凍液、植物油につきましては使用圧力、使用温度など条件が異なります。
●最高使用圧力:1.0MPa(10.2kgf/cm2
●最高使用温度:80℃未満
●適用水質基準:水道水は、水道法第4条の規定に基づき、「水道基準に関する省令で規定する水質基準」に適合することが必要です。モルコジョイントの使用をご検討していただく上で、「水道基準に関する省令で規定する水質基準」を満たしていれば給水配管への使用が可能です。

規格表

ステンレス鋼管対応 プレス式 モルコジョイント ベアソケット 規格表
ステンレス鋼管対応 プレス式 モルコジョイント ベアソケット 差し込み寸法表

商品特長詳細

(1)高耐久配管
モルコジョイントによるステンレス配管の耐久性は、建物と同等※1であると言えます。ステンレス鋼の耐久性は、クロムが酸素と結合して鋼の表面に作られる保護皮膜の作用によるものです。この保護皮膜は、酸素があれば、傷ついてもすぐに再生する性質を持っています。

(2)合理化配管
切断したパイプをモルコジョイントに差し込んだ後に専用締付工具でプレスするまでに要する時間は、従来工法※2に比べて極僅かです。また、専用締付工具を使用することで、優れた施工品質を常にご提供します。

※凹凸リングが装着されていることにより、配管施工後の水圧試験で、プレス忘れしている箇所からは漏れが起こり異常が発見できます。
ステンレス鋼管対応 プレス式 モルコジョイント ベアソケット 商品特長詳細

(3)高強度・軽量配管
一般配管用ステンレス鋼鋼管は、ステンレス鋼の優れた強度を生かし、パイプの肉厚を薄くすることが実現できました。亜鉛めっき鋼管と比較して、約1/3の肉厚でも、釘の打ち抜きなどの施工災害を防ぐ強度があります。また、重量が軽くなったことで、運搬がし易く作業の効率化を高めます。

(4)健康配管
各種建材から人体に与える有毒性が社会問題になっています(シックハウス症候群、シックビル症候群)。給水・給湯配管においても、錆水(赤水、青水)、異味、異臭が発生したり、環境ホルモンが溶出するものまであると言われています。
ステンレス鋼は、医療機器、厨房機器、食品工業などのように衛生面を重要視した機器類や施設で使用される安全性の高い非石油化学系の素材です。

(5)環境共生配管
配管部材における環境への配慮も重要視されています。ステンレス鋼は、単一素材(複合材として使用されることが少ない)であることから再生が容易です。そのリサイクル率は、80%以上と他の配管材を大きく上回ります。
また、生産工程で発生する炭酸ガス(CO2)についても、亜鉛めっき鋼管の1/3以下程度※3です。

(6)リフォーム配管
リフォーム工事では、建物側への配慮が重要な問題です。モルコジョイントは、施工時じ火気の使用や水気の除去の必要もありませんので、安心かつ無駄な時間を要さずに施工が可能です。

※1 使用水質の不適合による腐食や寒冷地での凍結対策の不備により、配管に悪影響を及ぼす事も考えられます。施工マニュアルに従っての施工をお願いします。
※2 ねじ込み工法やハンダ付工法と比較して、一箇所当り1/5程度の時間で施工が完了します。
※3 空調・衛生工学会 地球環境に関する委員会発行の「地球環境時代における建築設備の課題」より引用。

型番リスト

表示件数

口数(呼び径Su)

最小発注数量
13
1個
20
1個
25
1個
30
1個
40
1個
50
1個
60
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
879
( 967 )
3日目
1,225
( 1,348 )
3日目
2,489
( 2,738 )
3日目
2,879
( 3,167 )
3日目
3,326
( 3,659 )
3日目
3,731
( 4,104 )
3日目
4,948
( 5,443 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高耐久配管。
・合理化配管。
・高強度・軽量配管。
・健康配管。
・環境共生配管。
・リフォーム配管。
・補修時やり取り用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス鋼管対応 プレス式 モルコジョイント ベアソケットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス鋼管対応 プレス式 モルコジョイント ベアソケット
ステンレス鋼管用プレス式継手 SUSプレス ベアソケット
ステンレス鋼管対応 プレス式 モルコジョイント ソケット
ステンレス鋼管対応 プレス式 モルコジョイント ユニオンソケット
ステンレス鋼管対応 プレス式 モルコジョイント 水栓ソケット
ステンレス鋼管対応 セーフティー機能付 ダブルプレス ベアソケット
メーカーベンカンジャパンシーケー金属ベンカンジャパンベンカンジャパンベンカンジャパンベンカンジャパン
通常価格879-1,006 -649 -2,295 -1,639 -1,918 -
通常出荷日3日目4日目3日目3日目3日目3日目
材質SUS304ステンレスSUS304SUS304SUS304SUS304
表面処理なしなしなしなしなしなし
使用流体水 / 空気 / 薬品 / 油水 / 空気 / 蒸気水 / 空気 / 薬品 / 油水 / 空気 / 薬品 / 油水 / 空気 / 薬品 / 油水 / 空気 / 薬品 / 油
最高使用温度(℃)0::80-0::800::800::800::80
最高使用圧力(MPa)111112

ステンレス管用継手カテゴリの売れ筋ランキング