17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。
  • 口数(呼び径Su)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

ステンレス鋼管対応 プレス式 モルコジョイント 片ソケット45°エルボ

未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ステンレス鋼管対応 プレス式 モルコジョイント 片ソケット45°エルボ 外形図

製品仕様

  • 材質:SUS304

規格表

ステンレス鋼管対応 プレス式 モルコジョイント 片ソケット45°エルボ 規格表

型番リスト

表示件数

口数(呼び径Su)

最小発注数量
13
1個
20
1個
25
1個
30
1個
40
1個
50
1個
60
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,393
( 1,532 )
3日目
1,652
( 1,817 )
3日目
2,067
( 2,274 )
3日目
4,551
( 5,006 )
3日目
5,602
( 6,162 )
3日目
6,220
( 6,842 )
3日目
9,146
( 10,061 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高耐久配管
・合理化配管
・高強度・軽量配管
・健康配管
・環境共生配管
・リフォーム配管
【用途】
・エルボ返し等の芯々寸法の調整用

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス鋼管対応 プレス式 モルコジョイント 片ソケット45°エルボのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス鋼管対応 プレス式 モルコジョイント 片ソケット45°エルボ
ステンレス鋼管対応 プレス式 モルコジョイント 片ソケット90°エルボ
ステンレス鋼管対応 セーフティー機能付 ダブルプレス 片ソケット45°エルボ
ステンレス鋼管用プレス式継手 SUSプレス 45°エルボ
ステンレス鋼管用プレス式継手 SUSプレス 45°片ソケットエルボ
ステンレス鋼管対応 セーフティー機能付 ダブルプレス 片ソケット90°エルボ
メーカーベンカンジャパンベンカンジャパンベンカンジャパンシーケー金属シーケー金属ベンカンジャパン
通常価格1,393-1,106 -1,659 -1,021 -1,742 -1,658 -
通常出荷日3日目3日目3日目4日目4日目3日目
材質SUS304SUS304SUS304ステンレスステンレスSUS304
表面処理なしなしなしなしなしなし
使用流体水 / 空気 / 薬品 / 油水 / 空気 / 薬品 / 油水 / 空気 / 薬品 / 油水 / 空気 / 蒸気水 / 空気 / 蒸気水 / 空気 / 薬品 / 油
最高使用温度(℃)0::800::800::80--0::80
最高使用圧力(MPa)112112
よく一緒に購入される商品

ステンレス管用継手カテゴリの売れ筋ランキング