メカニカル部品技術窓口
ワンタッチ式小型空気配管用カプラソケットです。【特長】・エアーツールのホース接続に優れたカプラです。・...
詳細を確認
商品部位説明図

商品参考図
・分離時:ツケットのスリープをソケット側に動かしたままブラグを差し込むと、ステールボールは外周方向に移動自由になり、フラグがパルブスプリングの反力で押し出される。この時パルプは自動的に閉じ流体の流れを止める。
・連結時:ツケットのスリープを動かさなくても、ソケットをブラクに差し込むだけで、パルブが開き流体が流れる。スリーブはスリーブスプリングの力でもとの位置に戻り、スチールボールがロックされ連結する。 外への流れはOリングで完全にシールする。

寸法図
| 型式 | ネジサイズ T (R) | 寸法(mm) | 質量(g) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | Dmax.(φ) | d(φ) | H(Hex) | |||
| YNL-22SM | 1/4" | 55 | 25 | 7 | 19 | 95 |
| YNL-23SM | 3/8" | 56 | 25 | 8 | 19 | 100 |
| YNL-24SM | 1/2" | 59 | 25 | 9 | 21 | 120 |
| 型式 | YNL-22 | YNL-23 | YNL-24 | |
|---|---|---|---|---|
| 呼び径 | 1/4" | 3/8" | 1/2" | |
| 本体材質 | 鋼SC(クロムメッキ) | |||
| 接続部形状 | ソケット | メネジ(F)・オネジ(M)・ホースニップル(H)・ウレタンホース(B) | ||
| 常用圧力 MPa(最大圧力) | 鋼 | 1.5(2.0) | ||
| Oリング材質 使用温度範囲 | 標準 | ニトリルゴム(NBR):-20℃~+80℃ | ||
| オプション | バイトン(FMP):-20℃~+180℃ | |||
| 適用流体 | 鋼 | 空気 | ||
| 用途 | 空気工具、各種空気配管、空気圧機器 その他 | |||
・NLシリーズと同様にソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉、プラグの着脱の際いちいち元パルブを操作する必要がない。
・ワンタッチでプラグをソケットに差 し込むだけで簡単、確実に接続できる。接続時間を短縮、能率アップ。
・ソケットはYNLワンタッチ式を使用し、プラグは標準のNLシリーズを使用。
・ソケットの本体材質は鋼鉄のみで水には使用不可。
・ソケット・プラグともに、オネジ接続用、メネジ接続用、ホース接続用、ウレタンホース接続用があり、自由な組み合わせができる。
・適用流体は空気のみ。
・片路開閉型ですから流体は必ずソケット側からブラグ側に流れるようにしてください。
・振動工具などに取り付けて使用する場合は、工具とカップリングの合間に30cmくらいのゴムホースを中継してください。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,336円 ( 1,470円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,471円 ( 1,618円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,461円 ( 1,607円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
ワンタッチ式小型空気配管用カプラソケットです。
【特長】
・エアーツールのホース接続に優れたカプラです。
・NLシリーズと同様にソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグの着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。
・ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単、確実に接続できます。
・接続時間を短縮・能率アップします!
・耐久性があり光沢があるニッケルクロームメッキが施されている仕様です。
・ソケットとNL-20プラグは取付形状およびサイズにかかわらず接続できます。
・単体時・接続時とも真空用途には使用不可です。
・ソケットの本体材質は鋼鉄のみで水には使用できません。
・ソケットはYNLワンタッチ式を使用し、プラグは標準のNLシリーズを使用します。
・ソケット・プラグともに、オネジ接続用・メネジ接続用・ホース接続用・ウレタンホース接続用があり、自由な組み合わせができます。
【用途】
・適用流体は空気のみです。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ おねじプラグ
4.5通常価格(税別):250円~

日東工器
ハイカプラ小口径 鋼鉄 PM型
4.7通常価格(税別):348円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ めねじプラグ
4.5通常価格(税別):320円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ ワンタッチ継手付プラグ
4.3通常価格(税別):1,160円~

ミスミ
エア用カプラー チューブ接続用タイプ ストレートプラグ
4通常価格(税別):450円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ おねじソケット
4.6通常価格(税別):800円~

日東工器
ハイカプラ ソケット SM型 鋼鉄(めねじ取付用)
4.5通常価格(税別):1,662円~

日本ピスコ
ライトカップリング 20シリーズプラグ ワンタッチ継手付ストレート
4.3通常価格(税別):245円~

ミスミ
流体用カプラー バルブタイプ プラグ
4通常価格(税別):580円~