メカニカル部品技術窓口
適用流体は空気のみのワンタッチ式小型空気配管用カプラソケット。【特長】・エアーツールのホース接続に優れ...
詳細を確認
部品参考図
| 型式 | YNL-22 | YNL-23 | YNL-24 | |
|---|---|---|---|---|
| 呼び径 | 1/4" | 3/8" | 1/2" | |
| 本体材質 | 鋼SC(クロムメッキ) | |||
| 接続部形状 | ソケット | メネジ(F)・オネジ(M)・ホースニップル(H)・ウレタンホース(B) | ||
| 常用圧力 MPa(最大圧力) | 鋼 | 1.5(2.0) | ||
| 0リング材質 使用温度範囲 | 標準 | ニトリルゴム(NBR):-20℃+80℃ | ||
| オプション | バイトン(FMP):-20℃+180℃ | |||
| 適用流体 | 鋼 | 空気 | ||
| 用途 | 空気工具、各種空気配管、空気圧機器 その他 | |||
仕様

分離時・連結時の参考図
分離時
ソケットのスリーブをソケット側に動かしたままプラグを差し込むと、スチールボールは外周方向に移動自由になり、プラグがバルブスプリングの反力で押し出される。この時バルブは自動的に閉じ流体の流れを止める。
連結時
ソケットのスリーブを動かさなくても、ソケットをプラグに差し込むだけで、バルブが開き流体が流れる。スリーブはスリーブスプリングの力でもとの位置に戻り、スチールボールがロックされ連結。外への流れはOリングで完全にシールする。
使用上の注意

寸法図(SH型・ホース接続用)
| 型式 | 適用サイズ T (ホース) | 寸法(mm) | 質量(g) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | Dmax.(φ) | d(φ) | H(Hex) | |||
| YML-22SH | 1/4" | 72 | 25 | 5 | 19 | 95 |
| YML-23SH | 3/8" | 76 | 25 | 7.5 | 19 | 95 |
| YML-24SH | 1/2" | 78 | 25 | 9 | 19 | 110 |
SH型(ホース接続用)
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,058円 ( 1,164円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
899円 ( 989円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,431円 ( 1,574円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
適用流体は空気のみのワンタッチ式小型空気配管用カプラソケット。
【特長】
・エアーツールのホース接続に優れたカプラ。
・プラグをソケットに押し込むだけのワンタッチ接続で接続時間を短縮して作業効率アップ。
・耐久性があり光沢があるニッケルクロームメッキが施されている。
・流体は必ずソケット側からプラグ側に流してください。
・ソケットとNL-20プラグは取付形状およびサイズにかかわらず接続できる。
・単体時・接続時とも真空用途や材質は鋼鉄のみで空気以外の流体には使用できません。
【用途】
・エアーツールの接続に最適。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ おねじプラグ
4.5通常価格(税別):250円~

日東工器
ハイカプラ小口径 鋼鉄 PM型
4.7通常価格(税別):348円~

日東工器
ハイカプラ小口径 鋼鉄 NBR PC型
4.4通常価格(税別):808円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ おねじソケット
4.6通常価格(税別):800円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ めねじプラグ
4.5通常価格(税別):320円~

日本ピスコ
ライトカップリング 20シリーズプラグ ワンタッチ継手付ストレート
4.3通常価格(税別):245円~

ミスミ
エア用カプラー チューブ接続用タイプ ストレートプラグ
4通常価格(税別):450円~

日本ピスコ
ライトカップリング 20シリーズソケット ワンタッチ継手付ストレート
4.5通常価格(税別):521円~

ミスミ
エア用カプラー チューブ接続用タイプ ストレートソケット
3.5通常価格(税別):1,490円~