17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • ねじの呼び(inch)

  • 寸法L(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 5日以内

YNLシリーズソケット SF型

通常単価(税別)
9651,411
税込単価
1,0621,552
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

ワンタッチ式小型空気配管用カプラソケットです。【特長】・エアーツールのホース接続に優れたカプラです。・...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

YNLシリーズソケット SF型の特長

商品部位説明図

商品部位説明図

商品参考図

商品参考図

・分離時:ツケットのスリープをソケット側に動かしたままブラグを差し込むと、ステールボールは外周方向に移動自由になり、フラグがパルブスプリングの反力で押し出される。この時パルプは自動的に閉じ流体の流れを止める。
・連結時:ツケットのスリープを動かさなくても、ソケットをブラクに差し込むだけで、パルブが開き流体が流れる。スリーブはスリーブスプリングの力でもとの位置に戻り、スチールボールがロックされ連結する。 外への流れはOリングで完全にシールする。

製品仕様

寸法図

寸法図

型式ネジサイズ
T
(Rc)
寸法(mm)質量(g)
LDmax.(φ)H(Hex)
YNL-22SF1/4"51251995
YNL-23SF3/8"532521105
YNL-24SF1/2"552529132
型式YNL-22YNL-23YNL-24
呼び径1/4"3/8"1/2"
本体材質鋼SC(クロムメッキ)
接続部形状ソケットメネジ(F)・オネジ(M)・ホースニップル(H)・ウレタンホース(B)
常用圧力 MPa(最大圧力)1.5(2.0)
Oリング材質
使用温度範囲
標準ニトリルゴム(NBR):-20℃~+80℃
オプションバイトン(FMP):-20℃~+180℃
適用流体空気
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器 その他

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(inch)

寸法L

(mm)

最小発注数量
3/8
53
1個
1/2
55
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
965
( 1,062 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,411
( 1,552 )
5日目

詳細情報

基本情報

ワンタッチ式小型空気配管用カプラソケットです。
【特長】
・エアーツールのホース接続に優れたカプラです。
・NLシリーズと同様にソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグの着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単、確実に接続できます。
・接続時間を短縮・能率アップします!
・耐久性があり光沢があるニッケルクロームメッキが施された仕様です。
・ソケットとNL-20プラグは取付形状およびサイズにかかわらず接続できます。
・単体時・接続時とも真空用途には使用不可です。
・ソケットの本体材質は鋼鉄のみで水には使用できません。
・ソケットはYNLワンタッチ式を使用し、プラグは標準のNLシリーズを使用します。
・ソケット・プラグともに、オネジ接続用・メネジ接続用・ホース接続用・ウレタンホース接続用があり、自由な組み合わせができます。
【用途】
・適用流体は空気のみです。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

YNLシリーズソケット SF型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
YNLシリーズソケット SF型
YNLシリーズソケット SM型
YNLシリーズ ソケットSB型
YNLシリーズ ソケットSH形
KCシリーズソケット SF形
ACシリーズソケット SF形
メーカー吉田工作所吉田工作所吉田工作所吉田工作所吉田工作所吉田工作所
通常価格965-1,336 -1,323 -899 -1,8321,198
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類標準標準標準標準標準標準
オス・メスソケット(メス)ソケット(メス)ソケット(メス)ソケット(メス)ソケット(メス)ソケット(メス)
接続部の種類めねじタイプおねじタイプホース取付用ホース取付用めねじタイプめねじタイプ
使用流体空気空気空気空気空気
本体材質鋼SC(クロムメッキ)鋼SC(クロムメッキ)鋼SC(クロムメッキ)鋼SC(クロムメッキ)真鍮(C3604)鋼鉄(SUM24L)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング