17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が16型番あります。
  • 使用流体

  • 本体材質

    • ステンレス
    • 銅合金
  • ねじの呼び(inch)

    ~mm
  • 寸法L(mm)

    ~mm
  • 寸法d(φ)(mm)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 5日以内

TSシリーズプラグ PM形

通常単価(税別)
57824,700特別価格
税込単価
63627,170特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

【特長】・流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なく、粘度の高い流体や蒸気、粉体などの...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が16型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

TSシリーズプラグ PM形の特長

商品部位説明図

商品部位説明図

商品参考図

商品参考図

・分離時:ソケットのスリーブをソケット側に動かすと、ステールポールが外周方向に移動自由となり、プラグを抜き出すことができる。ソケット、プラグどちらにもパルブ機構がないため、流体は外部に流出する。
・連結時:ソケットのスリーブをソケット側に動かしたままブラグを押し込むと、スリーブスプリングの力でスリーブが元の位置に戻り、ステールポールがロックされて連絡する。流体はOリングで完全にシールされる。

製品仕様

寸法図

寸法図

型式適用サイズ
T
(R)
寸法(mm)質量(g)
LDmax.
(Hex)
d
(φ)
真鍮ステンレス
TS-1PM1/8"321152524
TS-2PM1/4"381773230
TS-3PM3/8"4319104542
TS-4PM1/2"5223138478
TS-6PM3/4"592917150138
TS-8PM1"743824320300
TS-10PM1-1/4"834832530505
TS-12PM1-1/2"935438710675
TS-16PM2"1022面75/φ804814301320
型式TS-1TS-2TS-3TS-4TS-6TS-8TS-10TS-12TS-16
呼び径1/8"1/4"3/8"1/2"3/4"1"1-1/4"1-1/2"2"
本体材質真鍮C3604(BsBM)・ステンレス鋼SUS304
接続部形状ソケットメネジ(F)・オネジ(M)・ホースニップル(H)
プラグ
常用圧力 MPa
(最大圧力)
真鍮5.0(7.5)3.0(4.5)2.0(3.0)1.5(2.3)
ステンレス鋼7.5(10.0)4.5(6.5)3.0(4.0)2.0(3.0)
Oリング材質
使用温度範囲
標準バイトン(FMP):-20℃~+180℃
オプションニトリルゴム(NBR):-20℃~+80℃
ネオプレン(CR):-20℃~+80℃
適用流体真鍮ガソリン、重油、灯油、水、蒸気等
ステンレス鋼アルカリ、塩水等
用途油圧機器、油圧配管、水配管、スチーム配管、海水配管、
化学プラント、化学薬品、高圧ガス配管 他

特長

・ソケット側にもプラグ側にもパルブ機構を持たない両路開放型カップリング。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管系路に最適。
・流量抵抗が少ない内部構造。圧力損失が少なく、粘度の高い流体や蒸気、粉体などの配管に最適。
・ソケット、プラグともに、オネジ接続用、メネジ接続用、ホース接続用があり、自由に組合せができる。
・呼び径、本体材質、Oリング材質接続方式などに豊富な種類を用意。

使用上の注意

・呼び径が異なると、ソケットとプラグの連絡はできませんので注意してください。
・呼び径が大きくなると耐圧力は低くなりますので、ご使用の際は注意してください。
・流体の種類に応じてOリングの材質を指定してください。

型番リスト

表示件数

使用流体

本体材質

ねじの呼び(inch)

使用圧力範囲

(MPa)

寸法L

(mm)

寸法d(φ)

(mm)

最小発注数量
水 / 水蒸気 / 油
[銅合金] 真鍮C3604(BsBM)
1/8
0~7.5
32
5
1個
水 / 薬品
[ステンレス] ステンレス鋼SUS304
1/8
0~10
32
5
1個
水 / 水蒸気 / 油
[銅合金] 真鍮C3604(BsBM)
1/4
0~7.5
38
7
1個
水 / 薬品
[ステンレス] ステンレス鋼SUS304
1/4
0~10
38
7
1個
水 / 水蒸気 / 油
[銅合金] 真鍮C3604(BsBM)
3/8
0~7.5
43
10
1個
水 / 薬品
[ステンレス] ステンレス鋼SUS304
3/8
0~10
43
10
1個
水 / 水蒸気 / 油
[銅合金] 真鍮C3604(BsBM)
1/2
0~7.5
52
13
1個
水 / 薬品
[ステンレス] ステンレス鋼SUS304
1/2
0~10
52
13
1個
水 / 薬品
[ステンレス] ステンレス鋼SUS304
3/4
0~6.5
59
17
1個
水 / 水蒸気 / 油
[銅合金] 真鍮C3604(BsBM)
1
0~4.5
74
24
1個
水 / 水蒸気 / 油
[銅合金] 真鍮C3604(BsBM)
1 1/4
0~3
83
32
1個
水 / 薬品
[ステンレス] ステンレス鋼SUS304
1 1/4
0~4
83
32
1個
水 / 水蒸気 / 油
[銅合金] 真鍮C3604(BsBM)
1 1/2
0~3
93
38
1個
水 / 薬品
[ステンレス] ステンレス鋼SUS304
1 1/2
0~4
93
38
1個
水 / 水蒸気 / 油
[銅合金] 真鍮C3604(BsBM)
2
0~2.3
102
48
1個
水 / 薬品
[ステンレス] ステンレス鋼SUS304
2
0~3
102
48
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
578
( 636 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,169
( 1,286 )
在庫品1日目当日出荷可能
655
( 721 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,774
( 1,951 )
在庫品1日目当日出荷可能
776
( 854 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,895
( 2,085 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,342
( 1,476 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,517
( 2,769 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,754
( 5,229 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,4111,199
( 1,319 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,204
( 7,924 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,3504,764
( 5,240 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,777
( 10,755 )
5日目
18,525
( 20,378 )
5日目
15,438
( 16,982 )
5日目
24,700
( 27,170 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なく、粘度の高い流体や蒸気、粉体などの配管に適しています。
・本体材質はステンレス(SUS304)と真鍮(C3604)です。
・ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型カップリングです。
・ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管系路に最適です。
・製品型式の頭数字が同じであればソケットとプラグは取付形状にかかわらず接続できます。
・シール材はバイトン(フッ素)ゴムです。
・ソケット、プラグともに、オネジ接続用、メネジ接続用、ホース接続用があり、自由に組合せができます。
・呼び径、本体材質、Oリング材質接続方式などに豊富な種類を用意しています。
・用途・使用条件に合わせて選んでいただけます。
【用途】
・バルブレス構造のため高年度の流体に最適です。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TSシリーズプラグ PM形のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TSシリーズプラグ PM形
TSシリーズプラグ PF形
TSシリーズソケット SM形
TSシリーズ ソケットSF形
NLシリーズプラグ PM形
SP カプラ TS
メーカー吉田工作所吉田工作所吉田工作所吉田工作所吉田工作所CDC
通常価格578-462 -1,077 -1,273 -370 -2,162 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目5日目〜
種類標準標準標準標準標準標準
オス・メスプラグ(オス)プラグ(オス)ソケット(メス)ソケット(メス)プラグ(オス)ソケット(メス)
接続部の種類おねじタイプめねじタイプおねじタイプめねじタイプおねじタイプめねじタイプ
ねじの種類R(管用テーパおねじ)Rc(管用テーパめねじ)R(管用テーパおねじ)Rc(管用テーパめねじ)R(管用テーパおねじ)Rc(管用テーパめねじ)
バルブ構造両路開放型両路開放型両路開放型両路開放型片路開閉型両路開閉型(エアレス型)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング