メカニカル部品技術窓口
バルブレス構造のため圧力損失を大幅に低減、大流量が得られる、プラグ。【特長】・粘度の高い流体(グリスな...
詳細を確認
商品部位説明図

商品参考図
・分離時:ソケットのスリーブをソケット側に動かすと、ステールポールが外周方向に移動自由となり、プラグを抜き出すことができる。ソケット、プラグどちらにもパルブ機構がないため、流体は外部に流出する。
・連結時:ソケットのスリーブをソケット側に動かしたままブラグを押し込むと、スリーブスプリングの力でスリーブが元の位置に戻り、ステールポールがロックされて連絡する。流体はOリングで完全にシールされる。

寸法図
| 型式 | 適用サイズ T (ホース) | 寸法(mm) | 質量(g) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | Dmax. (φ) | d (φ) | 真鍮 | ステンレス | ||
| TS-1PH | 1/8" | 42 | 12 | 3 | 12 | 12 |
| TS-2PH | 1/4" | 53 | 14 | 5 | 25 | 33 |
| TS-3PH | 3/8" | 60 | 18 | 7 | 40 | 37 |
| TS-4PH | 1/2" | 69 | 22 | 10 | 75 | 69 |
| TS-6PH | 3/4" | 80 | 28 | 15 | 132 | 124 |
| TS-8PH | 1" | 96 | 40 | 19 | 340 | 315 |
| TS-10PH | 1-1/4" | 120 | 48 | 26 | 560 | 520 |
| TS-12PH | 1-1/2" | 132 | 55 | 32 | 700 | 650 |
| TS-16PH | 2" | 142 | 70 | 40 | 1450 | 1350 |
| 型式 | TS-1 | TS-2 | TS-3 | TS-4 | TS-6 | TS-8 | TS-10 | TS-12 | TS-16 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 呼び径 | 1/8" | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1-1/4" | 1-1/2" | 2" | |
| 本体材質 | 真鍮C3604(BsBM)・ステンレス鋼SUS304 | |||||||||
| 接続部形状 | ソケット | メネジ(F)・オネジ(M)・ホースニップル(H) | ||||||||
| プラグ | ||||||||||
| 常用圧力 MPa (最大圧力) | 真鍮 | 5.0(7.5) | 3.0(4.5) | 2.0(3.0) | 1.5(2.3) | |||||
| ステンレス鋼 | 7.5(10.0) | 4.5(6.5) | 3.0(4.0) | 2.0(3.0) | ||||||
| Oリング材質 使用温度範囲 | 標準 | バイトン(FMP):-20℃~+180℃ | ||||||||
| オプション | ニトリルゴム(NBR):-20℃~+80℃ ネオプレン(CR):-20℃~+80℃ | |||||||||
| 適用流体 | 真鍮 | ガソリン、重油、灯油、水、蒸気等 | ||||||||
| ステンレス鋼 | アルカリ、塩水等 | |||||||||
| 用途 | 油圧機器、油圧配管、水配管、スチーム配管、海水配管、 化学プラント、化学薬品、高圧ガス配管 他 | |||||||||
・ソケット側にもプラグ側にもパルブ機構を持たない両路開放型カップリング。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管系路に最適。
・流量抵抗が少ない内部構造。圧力損失が少なく、粘度の高い流体や蒸気、粉体などの配管に最適。
・ソケット、プラグともに、オネジ接続用、メネジ接続用、ホース接続用があり、自由に組合せができる。
・呼び径、本体材質、Oリング材質接続方式などに豊富な種類を用意。
・呼び径が異なると、ソケットとプラグの連絡はできませんので注意してください。
・呼び径が大きくなると耐圧力は低くなりますので、ご使用の際は注意してください。
・流体の種類に応じてOリングの材質を指定してください。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
510円 ( 561円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,402円 ( 1,542円 ) | 5日目 |
570円 ( 627円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,440円 ( 1,584円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
711円 ( 782円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,864円 ( 2,050円 ) | 5日目 |
1,496円 ( 1,646円 ) | 5日目 |
2,517円 ( 2,769円 ) | 5日目 |
2,144円 ( 2,358円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,411円 ( 3,752円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,968円 ( 7,665円 ) | 5日目 |
7,204円 ( 7,924円 ) | 5日目 |
11,115円 ( 12,227円 ) | 5日目 |
9,777円 ( 10,755円 ) | 5日目 |
16,673円 ( 18,340円 ) | 5日目 |
13,894円 ( 15,283円 ) | 5日目 |
22,230円 ( 24,453円 ) | 5日目 |
バルブレス構造のため圧力損失を大幅に低減、大流量が得られる、プラグ。
【特長】
・粘度の高い流体(グリスなど)最適。
・本体材質はステンレス(SUS304)と真鍮(C3604)。
・流体はソケット側・プラグ側のどちらからでも流せる。
・製品型式の頭数字が同じであればソケットとプラグは取付形状にかかわらず接続できる。
・シール材はバイトン(フッ素)ゴム。
【用途】
・バルブレス構造なので高年度の流体に最適。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ おねじプラグ
4.5通常価格(税別):250円~

日東工器
ハイカプラ小口径 鋼鉄 PM型
4.7通常価格(税別):348円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ おねじソケット
4.6通常価格(税別):800円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ めねじプラグ
4.5通常価格(税別):320円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ ワンタッチ継手付プラグ
4.3通常価格(税別):1,160円~

日本ピスコ
ライトカップリング 20シリーズプラグ ワンタッチ継手付ストレート
4.3通常価格(税別):245円~

ミスミ
エア用カプラー チューブ接続用タイプ ストレートプラグ
4通常価格(税別):450円~

日東工器
ハイカプラ ソケット SM型 鋼鉄(めねじ取付用)
4.5通常価格(税別):1,662円~

日東工器
ハイカプラ小口径 鋼鉄 NBR PC型
4.4通常価格(税別):808円~