メカニカル部品技術窓口
【特長】・ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型カップリングです。・ソケットとプラグ...
詳細を確認
部品構成図
| 型式 | TS‐1 | TS‐2 | TS‐3 | TS‐4 | TS‐6 | TS‐8 | TS‐10 | TS‐12 | TS‐16 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 呼び径 | 1/8" | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1-1/4" | 1-1/2" | 2" | |
| 本体材質 | 真鍮C3604(BsBM)・ステンレス鍮SUS304 | |||||||||
| 接続囲形状 | ソケット | メネジ(F)オネジ(M)ホースニップル(H) | ||||||||
| ブラグ | ||||||||||
| 常用圧力MPa (最大圧力) | 真鍮 | 5.0(7.5) | 3.0(4.5) | 2.0(3.0) | 1.5(2.3) | |||||
| ステンレス鋼 | 7.5(10.0) | 4.5(6.5) | 3.0(4.0) | 2.0(3.0) | ||||||
| 0リング材質 使用温度範 | 標準 | パイトン(FMP):-20℃~+180℃ | ||||||||
| オプション | ニトリルゴム(NBR):-20℃~+80℃ ネオブレン(CR):-20℃~+80℃ | |||||||||
| 適用流体 | 真鍮 | ガソリン、重油、灯油、水、蒸気等 | ||||||||
| ステンレス鋼 | アルカリ、塩水等 | |||||||||
| 用途 | 油圧機器、油圧配管、水配管、スチーム配管、海水配管、 化学ブラント、化学薬品、高圧ガス配管 他 | |||||||||
仕様

使用方法(分離時・連結時)
分離時
ソケットのスリーブをソケット側に動かすと、スチールボールが外周方向に移動自由となり、プラグを抜き出すことができる。ソケット、プラグどちらにもバルブ機構がありませんので、流体は外部に流出する。
連結時
ソケットのスリーブをソケット側に動かしたままプラグを押し込むと、スリーブスプリングの力でスリーブが元の位置に戻り、スチールボールがロックされて連結する。流体はOリングで完全にシールされる。
使用上の注意

寸法図(SH形・ホース接続用)
| 型式 | 適用サイズT (ホース) | 寸法(mm) | 質量(g) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | Dmax. (φ) | d (φ) | 真鍮 | ステンレス | ||
| TS-1SH | 1/8" | 42 | 18 | 3 | 28 | 26 |
| TS-2SH | 1/4" | 57 | 24 | 5 | 67 | 63 |
| TS-3SH | 3/8" | 62 | 28 | 7 | 105 | 97 |
| TS-4SH | 1/2" | 71 | 35 | 10 | 175 | 162 |
| TS-6SH | 3/4" | 84 | 45 | 15 | 337 | 315 |
| TS-8SH | 1' | 99 | 58 | 19 | 640 | 600 |
| TS-10SH | 1-1/4" | 119 | 69 | 26 | 1000 | 950 |
| TS-12SH | 1-1/2" | 125 | 75 | 32 | 1245 | 1180 |
| TS-16SH | 2" | 141 | 98 | 40 | 2400 | 2190 |
SH形(ホース接続用)
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,273円 ( 1,400円 ) | 5日目 |
1,418円 ( 1,560円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,150円 ( 3,465円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,911円 ( 2,102円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,259円 ( 4,685円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,676円 ( 2,944円 ) | 5日目 |
6,159円 ( 6,775円 ) | 5日目 |
4,950円2,475円 ( 2,723円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
9,958円 ( 10,954円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,229円2,891円 ( 3,180円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
17,097円 ( 18,807円 ) | 5日目 |
16,466円 ( 18,113円 ) | 5日目 |
26,758円 ( 29,434円 ) | 5日目 |
19,554円 ( 21,509円 ) | 12日目 |
36,021円 ( 39,623円 ) | 5日目 |
33,963円 ( 37,359円 ) | 5日目 |
51,458円 ( 56,604円 ) | 5日目 |
【特長】
・ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型カップリングです。
・ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管系路に最適です。
・流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なく、粘度の高い流体や蒸気、粉体などの配管に適しています。
・ソケット、プラグともに、オネジ接続用、メネジ接続用、ホース接続用があり、自由に組合せができます。
・製品型式の頭数字が同じであればソケットとプラグは取付形状にかかわらず接続できます。
【用途】
・使用条件に合わせて選んでいただけます。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

日東工器
ハイカプラ小口径 鋼鉄 PM型
4.7通常価格(税別):348円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ おねじプラグ
4.5通常価格(税別):250円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ おねじソケット
4.6通常価格(税別):800円~

ミスミ
エア用カプラー チューブ接続用タイプ ストレートプラグ
4通常価格(税別):450円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ めねじプラグ
4.5通常価格(税別):320円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ ワンタッチ継手付プラグ
4.3通常価格(税別):1,160円~

日本ピスコ
ライトカップリング 20シリーズプラグ ワンタッチ継手付ストレート
4.3通常価格(税別):245円~

ミスミ
エア用カプラー チューブ接続用タイプ ストレートソケット
3.5通常価格(税別):1,490円~

日東工器
ハイカプラ ソケット SM型 鋼鉄(めねじ取付用)
4.5通常価格(税別):1,662円~