メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

NLシリーズラインコネクタ(SC)

通常単価(税別)
4,370
税込単価
4,807
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

工場内の空気配管からエアーツールのホース接続まで汎用性に優れた、低圧汎用型空気配管用カプラ。【特長】・...

詳細を確認

型番:

NL-P-2-STL
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NL-P-2-STLの仕様・寸法情報

種類
分岐
オス・メス
オス・メス分岐
使用流体
空気 / 油
本体材質
[スチール] 鋼SC(クロムメッキ)
バルブ構造
片路開閉型
シール材質
ニトリルゴム
使用温度範囲(℃)
-20~80
使用圧力範囲(MPa)
0~2
分岐数・接続数
2
適用サイズT(Rc/R)
R1 1/4

商品情報

NLラインコネクタ NL-P-2の特長

商品部位説明図

商品部位説明図

・ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がない。
・ソケットプラグともに、オネジ接続用、メネジ接続用、ホース接続用があり、自由な組合せができる。
・本材質は、鋼 ・真鍮 ステンレス鋼があり、鋼性の主要部分には焼入れを施し、耐久性、耐摩耗性にすぐれる。

製品仕様

型式コネクタ本体カップリング寸法(mm)質量(g)
取入口取出口コネクタ本体全長
NL-P-2NL-22PMNL-22SM×222×22×6969260

型番リスト

表示件数
型番
NL-P-2-STL
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,370
( 4,807 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

工場内の空気配管からエアーツールのホース接続まで汎用性に優れた、低圧汎用型空気配管用カプラ。
【特長】
・空気には鉄鋼製、水には真鍮。ステンレス製が最適。
・分離時にはプラグ側の流体が流出するため注意。
・流体は必ずソケット側からプラグ側に流す。
・ソケットとプラグは取付形状にかかわらずNL-20同士、NL-40同士は接続できる。
・単体時・接続時とも真空用途には使用不可。
【用途】
・空気工具、各種空気配管、空気圧機器、配水管に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

NLシリーズラインコネクタ(SC)の型番NL-P-2-STLのページです。 型番NL-P-2-STLに関する仕様情報を記載しております。
NLシリーズラインコネクタ(SC)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
NLシリーズラインコネクタ(SC)
NLシリーズプラグ PFF形(SC)
NLシリーズナットカプリング SB形(SC)
NLシリーズナットカプリング PB形(SC)
スモールカプラ 真ちゅう SC型
スーパーカプラ SC型 ソケット(チューブフィッター付)
メーカー吉田工作所吉田工作所吉田工作所吉田工作所日東工器日東工器
通常価格4,3702731,175 -796 -2,302 -1,693 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類分岐標準標準標準標準標準
オス・メスオス・メス分岐プラグ(オス)ソケット(メス)プラグ(オス)ソケット(メス)ソケット(メス)
使用流体空気 / 油空気 / 油空気 / 油空気 / 油空気空気
本体材質鋼SC(クロムメッキ)鋼SC(クロムメッキ)鋼SC(クロムメッキ)鋼SC(クロムメッキ)真ちゅう(クロムめっき)鋼鉄(クロムめっき)
バルブ構造片路開閉型片路開閉型片路開閉型片路開閉型片路開閉型片路開閉型
よく一緒に購入される商品

カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング