メカニカル部品技術窓口
低圧汎用型空気配管用カプラです。【特長】・空気には鉄鋼製、水には真鍮です。ステンレス製が適しています。...
詳細を確認
PH形(ホース接続用)寸法図
| 型式 | 適用サイズ T | 寸法(mm) | 質量(g) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | Dmax. (φ) | d (φ) | 鋼 | 真鍮 | ステンレス | ||
| NL-22PH | 1/4" | 57 | 16 | 5 | 27 | 29 | 26 |
| NL-23PH | 3/8" | 61 | 16 | 7.5 | 35 | 38 | 31 |
| NL-24PH | 1/2" | 63 | 18 | 7.5 | 50 | 55 | 48 |
| NL-44PH | 1/2" | 67.5 | 22 | 9 | 75 | 80 | 75 |
| NL-46PH | 3/4" | 76.5 | 30 | 13 | 122 | 132 | 126 |
| NL-48PH | 1" | 86.5 | 30 | 18.5 | 145 | 165 | 148 |
| 型式 | NL-22 | NL-23 | NL-24 | NL-44 | NL-46 | NL-48 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 呼び径 | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 1/2" | 3/4" | 1" | |
| 本体材質 | 鋼SC(クロムメッキ)・真鍮C3604(BsBM)・ステンレス鋼SUS304 | ||||||
| 接続部形状 | ソケット | メネジ(F)・オネジ(M)・ホースニップル(H)・ウレタンホース(B) | |||||
| プラグ | |||||||
| 常用圧力 MPa (最大圧力) | 鋼 | 1.5(2.0) | |||||
| 真鍮 | 1.0(1.5) | ||||||
| ステンレス鋼 | 1.5(2.0) | ||||||
| バルブパッキン材質: 使用温度範囲 | 標準 | ニトリルゴム(NBR):-20℃~+80℃ | |||||
| オプション | バイトン(FMP):-20℃~+180℃ | ||||||
| 適用流体 | 鋼 | 空気、油 | |||||
| 真鍮 | 空気、水 | ||||||
| ステンレス鋼 | 空気、水 | ||||||
| 用途 | 空気工具、各種空気配管、空気圧機器、配水管その他 | ||||||
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
467円 ( 514円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
280円 ( 308円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,125円 ( 1,238円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
470円 ( 517円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
392円 ( 431円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,273円 ( 1,400円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
839円 ( 923円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
573円 ( 630円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,058円 ( 2,264円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,532円176円 ( 194円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
965円 ( 1,062円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,491円 ( 2,740円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,874円 ( 2,061円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,415円 ( 1,557円 ) | 5日目 |
2,896円 ( 3,186円 ) | 5日目 |
2,853円 ( 3,138円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,828円 ( 2,011円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
低圧汎用型空気配管用カプラです。
【特長】
・空気には鉄鋼製、水には真鍮です。ステンレス製が適しています。
・ソケットとプラグは取付形状にかかわらずNL-20同士、NL-40同士は接続可能です。
・ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。
・ソケット・プラグともに、オネジ接続用・メネジ接続用・ホース接続用があり、自由な組合せができます。
・NL-21~NL-24の嵌合部は同一寸法で互いに互換性があります。
・また、NL-44~NL-48も同様に互換性があります。
・本材質は、鋼・真鍮・ステンレス鋼があり、鋼性の主要部分には焼入れを施していますので、耐久性、耐摩耗性にすぐれています。
【用途】
・工場内の各種配管、油空圧工具のホース接続用など、広範囲の使用条件や用途に応じ最適のものを選んでいただけるよう、豊富な種類を用意しています。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

日東工器
ハイカプラ小口径 鋼鉄 PM型
4.7通常価格(税別):348円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ おねじプラグ
4.5通常価格(税別):250円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ おねじソケット
4.6通常価格(税別):800円~

ミスミ
エア用カプラー チューブ接続用タイプ ストレートプラグ
4通常価格(税別):450円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ めねじプラグ
4.5通常価格(税別):320円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ ワンタッチ継手付プラグ
4.3通常価格(税別):1,160円~

日本ピスコ
ライトカップリング 20シリーズプラグ ワンタッチ継手付ストレート
4.3通常価格(税別):245円~

ミスミ
エア用カプラー チューブ接続用タイプ ストレートソケット
3.5通常価格(税別):1,490円~

日東工器
ハイカプラ ソケット SM型 鋼鉄(めねじ取付用)
4.5通常価格(税別):1,662円~