17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 適用ホースサイズ内径(mm)

  • 適用ホースサイズ外径(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

NLシリーズナットカプリング SB形(SC)

通常単価(税別)
1,1751,292
税込単価
1,2931,421
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

低圧汎用型空気配管用カプラです。【特長】・空気には鉄鋼製、水には真鍮です。ステンレス製が適しています。...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

NLナットカプリング SB形(ウレタンホース接続用) 仕様と寸法

SB形(ウレタンホース接続用)寸法図

SB形(ウレタンホース接続用)寸法図

型式適用ホースサイズ
ソケット(S)内径(mm)外径(mm)
NL-22SBφ6.5φ10
NL-23SBφ8.5φ12.5

製品仕様

型式NL-22NL-23
呼び径1/4"3/8"
本体材質鋼SC(クロムメッキ) 真鍮 C3604(BsBM)  ステンレス鋼 SUS304
接続部形状ソケットメネジ(F)・オネジ(M)・ホースニップル(H)・ウレタンホース(B)
プラグ
常用圧力 MPa
(最大圧力)
1.5(2.0)
真鍮1.0(1.5)
ステンレス鋼1.5(2.0)
バルブパッキン材質:
使用温度範囲
標準ニトリルゴム(NBR):-20℃~+80℃
オプションバイトン(FMP):-20℃~+180℃
適用流体空気、油
真鍮空気、水
ステンレス鋼空気、水
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器、排水管その他

型番リスト

表示件数

適用ホースサイズ内径

(mm)

適用ホースサイズ外径

(mm)

最小発注数量
φ6.5
φ10
1個
φ8.5
φ12.5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,292
( 1,421 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,175
( 1,293 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

低圧汎用型空気配管用カプラです。
【特長】
・空気には鉄鋼製、水には真鍮です。ステンレス製が適しています。
・ソケットとプラグは取付形状にかかわらずNL-20同士、NL-40同士は接続可能です。
・ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。
・ソケット・プラグともに、オネジ接続用・メネジ接続用・ホース接続用があり、自由な組合せができます。
・NL-21~NL-24の嵌合部は同一寸法で互いに互換性があります。
・本材質は、鋼・真鍮・ステンレス鋼があり、鋼性の主要部分には焼入れを施していますので、耐久性、耐摩耗性にすぐれています。
【用途】
・工場内の各種配管、油空圧工具のホース接続用など、広範囲の使用条件や用途に応じ最適のものを選んでいただけるよう、豊富な種類を用意しています。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

NLシリーズナットカプリング SB形(SC)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
NLシリーズナットカプリング SB形(SC)
NLシリーズナットカプリング PB形(SC)
NLシリーズプラグ PFF形(SC)
NLシリーズラインコネクタ(SC)
YNLシリーズ ソケットSB型
スモールカプラ 真ちゅう SC型
メーカー吉田工作所吉田工作所吉田工作所吉田工作所吉田工作所日東工器
通常価格1,175-796 -2734,3701,323 -2,302 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類標準標準標準分岐標準標準
オス・メスソケット(メス)プラグ(オス)プラグ(オス)オス・メス分岐ソケット(メス)ソケット(メス)
接続部の種類ナット締込タイプナット締込タイプめねじタイプ-ホース取付用チューブフィッタ付
使用流体空気 / 油空気 / 油空気 / 油空気 / 油空気空気
本体材質鋼SC(クロムメッキ)鋼SC(クロムメッキ)鋼SC(クロムメッキ)鋼SC(クロムメッキ)鋼SC(クロムメッキ)真ちゅう(クロムめっき)
よく一緒に購入される商品

カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング