17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が14型番あります。
  • 使用流体

  • 本体材質

    • スチール
    • ステンレス
    • 銅合金
  • ねじの呼び(inch)

  • 寸法L(mm)

    ~mm
  • 寸法d(φ)(mm)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 5日以内

NLシリーズソケット SF形

通常単価(税別)
90612,306
税込単価
99713,537
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

【特長】・空気には鉄鋼製、水には真鍮です。ステンレス製が最適です。・ソケットとプラグは取付形状にかかわ...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が14型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

NLシリーズソケット SF形の特長

商品部位説明図

商品部位説明図

分離時と連結時

分離時と連結時

・分離時:ソケットのスリーブをソケット側に動かすと、ステールボールは外周方向に移動自由となり、プラグがバルブスプリングの反力で押し出される。この時バルブは自動的に閉じ流体の流れを止める。
・連結時:ソケットのスリーブをソケット側に動かしたままプラグを押し込むと、バルブが開き流体が流れる。スリーブはスリーブスプリングの力で元の位置に戻り、スチールボールがロックされ連結される。外部への漏れはバルブパッキンで完全にシールする。

製品仕様

寸法図

寸法図

型式適用サイズ
T
(Rc)
寸法(mm)質量(g)
LDmax.d
(φ)
真鍮ステンレス
NL-22SF1/4"50.5φ269104110107
NL-23SF3/8"52.5φ269103111108
NL-24SF1/2"55.5Hex29/33.59122131123
NL-44SF1/2"59Hex32/3720225232225
NL-46SF3/4"62Hex35/40.420235250230
NL-48SF1"65Hex41/47.320260286263
型式NL-22NL-23NL-24NL-44NL-46NL-48
呼び径1/4"3/8"1/2"1/2"3/4"1"
本体材質鋼SC(クロムメッキ)・真鍮C3604(BsBM)・ステンレス鋼SUS304
接続部形状ソケットメネジ(F)・オネジ(M)・ホースニップル(H)・ウレタンホース(B)
プラグ
常用圧力 MPa
(最大圧力)
1.5(2.0)
真鍮1.0(1.5)
ステンレス鋼1.5(2.0)
バルブパッキン材質:
使用温度範囲
標準ニトリルゴム(NBR):-20℃~+80℃
オプションバイトン(FMP):-20℃~+180℃
適用流体空気、油
真鍮空気、水
ステンレス鋼空気、水
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器、配水管その他

特長

・ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がない。
・ソケットプラグともに、オネジ接続用、メネジ接続用、ホース接続用があり、自由な組合せができる。
・本材質は、鋼 ・真鍮 ステンレス鋼があり、鋼性の主要部分には焼入れを施し、耐久性、耐摩耗性にすぐれる。
・単体時・接続時とも真空用途には使用不可。

使用上の注意

・片踏聞閉型ですから流体は必すソケット側からプラグ側に流れるようにしてください 。
・振動工具などに取り付けて使用する場合は、工具とカップリングの間に30cm位のゴムホースを中継してください。
・分離時にはプラグ側の流体が流出しますので注意してください。
・流体は必ずソケット側からプラグ側に流してください。

型番リスト

表示件数

使用流体

本体材質

ねじの呼び(inch)

使用圧力範囲

(MPa)

寸法L

(mm)

寸法d(φ)

(mm)

最小発注数量
水 / 空気
[銅合金] 真鍮C3604(BsBM)
1/4
0~1.5
50.5
9
1個
水 / 空気
[ステンレス] ステンレス鋼SUS304
1/4
0~2
50.5
9
1個
空気 / 油
[スチール] 鋼SC(クロムメッキ)
3/8
0~2
52.5
9
1個
水 / 空気
[銅合金] 真鍮C3604(BsBM)
1/2
0~1.5
55.5
9
1個
水 / 空気
[ステンレス] ステンレス鋼SUS304
1/2
0~2
55.5
9
1個
水 / 空気
[銅合金] 真鍮C3604(BsBM)
1/2
0~1.5
59
20
1個
空気 / 油
[スチール] 鋼SC(クロムメッキ)
1/2
0~2
59
20
1個
水 / 空気
[ステンレス] ステンレス鋼SUS304
1/2
0~2
59
20
1個
水 / 空気
[銅合金] 真鍮C3604(BsBM)
3/4
0~1.5
62
20
1個
空気 / 油
[スチール] 鋼SC(クロムメッキ)
3/4
0~2
62
20
1個
水 / 空気
[ステンレス] ステンレス鋼SUS304
3/4
0~2
62
20
1個
水 / 空気
[銅合金] 真鍮C3604(BsBM)
1
0~1.5
65
20
1個
空気 / 油
[スチール] 鋼SC(クロムメッキ)
1
0~2
65
20
1個
水 / 空気
[ステンレス] ステンレス鋼SUS304
1
0~2
65
20
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,566
( 1,723 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,713
( 4,084 )
5日目
906
( 997 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,426
( 2,669 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,472
( 4,919 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,101
( 4,511 )
5日目
3,279
( 3,607 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,152
( 6,767 )
5日目
4,815
( 5,297 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,524
( 2,776 )
5日目
7,100
( 7,810 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,930
( 5,423 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,017
( 4,419 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,306
( 13,537 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・空気には鉄鋼製、水には真鍮です。ステンレス製が最適です。
・ソケットとプラグは取付形状にかかわらずNL-20同士、NL-40同士は接続できます。
・ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。
・ソケット・プラグともに、オネジ接続用・メネジ接続用・ホース接続用があり、自由な組合せができます。
・NL-21~NL-24の嵌合部は同一寸法で互いに互換性があります。
・また、NL-44~NL-48も同様に互換性があります。
・本材質は、鋼・真鍮・ステンレス鋼があり、鋼性の主要部分には焼入れを施していますので、耐久性、耐摩耗性にすぐれています。
【用途】
・空気工具、各種空気配管、空気圧機器、配水管に最適です。
・工場内の各種配管、油空圧工具のホース接続用など、広範囲の使用条件や用途に応じ最適のものを選んでいただけるよう、豊富な種類を用意しています。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

NLシリーズソケット SF形のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
NLシリーズソケット SF形
NLシリーズソケット SM形
NLシリーズプラグ PM形
NLシリーズプラグ PF形
KCシリーズソケット SF形
TSシリーズ ソケットSF形
メーカー吉田工作所吉田工作所吉田工作所吉田工作所吉田工作所吉田工作所
通常価格906-1,083 -370 -275 -1,8321,273 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜
種類標準標準標準標準標準標準
オス・メスソケット(メス)ソケット(メス)プラグ(オス)プラグ(オス)ソケット(メス)ソケット(メス)
接続部の種類めねじタイプおねじタイプおねじタイプめねじタイプめねじタイプめねじタイプ
ねじの種類Rc(管用テーパめねじ)R(管用テーパおねじ)R(管用テーパおねじ)Rc(管用テーパめねじ)Rc(管用テーパめねじ)Rc(管用テーパめねじ)
バルブ構造片路開閉型片路開閉型片路開閉型片路開閉型-両路開放型
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング