メカニカル部品技術窓口
気体、液体とも幅広い流体に対応可能な両路開閉形カップリングです。【特長】・ソケット・プラグ両方に自動開...
詳細を確認
ソケット側、プラグ側のどちらからでも流せる。
| 形式 | KS-1 | KS-2 | KS-3 | KS-4 | KS-6 | KS-8 | KS-10 | KS-12 | KS-16 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 呼び径 | 1/8" | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1-1/4" | 1-1/2" | 2" | |
| 本体材質 | 真鍮C3604(BsBM)・ステンレス鋼SUS304 | |||||||||
| 接続部形状 | ソケット・プラグともメネジ(F)のみ | |||||||||
| 常用圧力 MPa (最大圧力) | 真鍮 | 5.0(7.5) | 3.0(4.5) | 2.0(3.0) | 1.5(2.3) | |||||
| ステンレス鋼 | 7.5(10.0) | 4.5(6.5) | 3.0(4.5) | 2.0(3.0) | ||||||
| Oリング材質 使用温度範囲 | 標準 | バイトン(FMP):-20℃~+180℃ | ||||||||
| オプション | ニトルゴム(NBR):-20℃~+80℃ ネオブレン(CR):-20℃~+80℃ | |||||||||
| 適用流体 | 真鍮 | ガソリン、重油、灯油、水、蒸気等 | ||||||||
| ステンレス鋼 | アルカリ、塩水等 | |||||||||
| 用途 | 水配管、海水、酸素、アセチレン、スチーム配管、 化学薬品、化学プラント、高圧ガス配管 他 | |||||||||
仕様

KSシリーズソケットKS形の寸法図
| 型式 | 適用サイズ T1 (Rc) | ソケット(S) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寸法(mm) | 質量(g) | ||||||
| Ls | Hs(φ/2面) | D(φ) | C | 真鍮 | ステンレス | ||
| KS-1S | 1/8" | 48 | 18 / 14 | 24 | 16.5 | 90 | 73 |
| KS-2S | 1/4" | 58 | 22 / 17 | 28 | 17.5 | 150 | 130 |
| KS-3S | 3/8" | 65 | 25 / 21 | 35 | 20 | 220 | 195 |
| KS-4S | 1/2" | 72 | 35 / 29 | 45 | 25 | 470 | 435 |
| KS-6S | 3/4" | 88 | 41 / 35 | 55 | 32 | 775 | 710 |
| KS-8S | 1" | 102 | 48 / 41 | 65 | 32.5 | 1090 | 1000 |
| KS-10S | 1-1/4" | 115 | 59 / 54 | 77.5 | 34 | 1730 | 1600 |
| KS-12S | 1-1/2" | 124 | 69 / 63 | 87.5 | 39 | 2550 | 2340 |
| KS-16S | 2" | 132 | 86 / 77 | 109 | 39 | 3950 | 3660 |
KS形(オネジ接続用)

分離した時のイメージ図
分離時
ソケットのスリーブをソケット側に動かすとスチールボールが外周方向に移動自由となり、ソケット・プラグのバルブスプリングの反力でプラグがソケットから分離する。
分離と同時にソケット側・プラグ側ともにバルブが着座し、流体の流れを止める。
連結時
ソケットのスリーブをソケット側に動かしたままプラグを押し込むと、スリーブスプリングの力でスリーブは元の位置に戻り、スチールボールがロックされて連結する。
このとき、ソケット側ブラグ側のバルブが互いに押し合って通路を開き流体が流れる。
外部ヘの流体の漏れはOリングで完全にシールする。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
2,438円 ( 2,682円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,275円 ( 4,703円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,760円 ( 4,136円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,135円 ( 5,649円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,791円 ( 7,470円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
10,433円 ( 11,476円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
10,433円 ( 11,476円 ) | 5日目 |
13,443円6,728円 ( 7,401円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
15,912円 ( 17,503円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
21,811円 ( 23,992円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
27,788円 ( 30,567円 ) | 5日目 |
37,049円 ( 40,754円 ) | 5日目 |
80,274円 ( 88,301円 ) | 5日目 |
52,830円 ( 58,113円 ) | 5日目 |
気体、液体とも幅広い流体に対応可能な両路開閉形カップリングです。
【特長】
・ソケット・プラグ両方に自動開閉バルブが内蔵された両路開閉形カップリングです。
・ソケットとプラグを分離した瞬間に、ソケット側・プラグ側とも完全な密封状態となります。
・連結と同時に通路が開き、分離と同時に通路が閉じるため、流体の損失やエアの混入はほとんどありません。
・最新の加工技術を駆使して高精度に仕上げていますので、分離時・連結時ともに機密性にすぐれています。
・製品型式の頭数字が同じであればソケットとプラグは取付け形状にかかわらず接続できます。
・呼び径、本体材質、Oリング・バルブパッキン材質などに豊富な種類を用意していますので、用途・使用条件に合わせて最適なものを選んでいただけます。
【用途】
・接続を外しても流体がほとんど漏れ出さないので幅広い流体に利用可能です。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ おねじプラグ
4.5通常価格(税別):250円~

日東工器
ハイカプラ小口径 鋼鉄 PM型
4.7通常価格(税別):348円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ めねじプラグ
4.5通常価格(税別):320円~

日東工器
ハイカプラ ソケット SM型 鋼鉄(めねじ取付用)
4.5通常価格(税別):1,662円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ ワンタッチ継手付プラグ
4.3通常価格(税別):1,160円~

日本ピスコ
ライトカップリング 20シリーズプラグ ワンタッチ継手付ストレート
4.3通常価格(税別):245円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ おねじソケット
4.6通常価格(税別):800円~

ミスミ
流体用カプラー バルブタイプ プラグ
4通常価格(税別):580円~

日東工器
ハイカプラ小口径 鋼鉄 NBR SM型
4.6通常価格(税別):890円~