メカニカル部品技術窓口
低圧・金型用カプラです。【特長】・水口間隔の狭い金型にも使える省スペース設計です。・本体材質に真鍮を使...
詳細を確認
PM型(めねじ取り付け用)寸法図
| 型式 | 取付 ネジサイズ | Dimentions(mm) | 質量 (g) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| φd | L | L1 | H HEX | T | |||
| KC-01PM | Rc1/8 | 5.5 | 31 | 15 | 12 | R1/8 | 14 |
| KC-02PM | Rc1/4 | 6 | 34 | 15 | 14 | R1/4 | 20 |
| KC-03PM | Rc3/8 | 6 | 35 | 15 | 17 | R3/8 | 35 |
| 型式 | KC-01 | KC-02 | KC-03 |
|---|---|---|---|
| 呼び経 | 1/8 | 1/4 | 3/8 |
| ソケット、プラグ材質 | 真鍮(C3604) | ||
| 最高使用圧力(MPa) | 1.0 | ||
| 耐圧力(MPa) | 1.5 | ||
| シール材質 | バイトン(FMP) | ||
| 使用温度範囲 | -20℃~+180℃ | ||
| 適用流体 | 水 | ||
低圧・金型用カプラです。
【特長】
・水口間隔の狭い金型にも使える省スペース設計です。
・本体材質に真鍮を使用しているためサビに強い構造です。
・プラグをソケットに押し込むだけのワンタッチ接続します。
・ソケットはロングスリーブ方式でプラグを金型に埋め込んだまま着脱ができます。
・金型冷却水ホース接続・分離が簡単にできます。
・流体はソケット側、プラグ側のどちらからでも流せます。
・金型冷却水のホース接続・分離が簡単にできます。
・金型の幅広い用途に対応できるように各種サイズ・取り付け形状を標準化しています。
【用途】
・汎用型金型冷却水の継手に最適です。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ おねじプラグ
4.5通常価格(税別):250円~

日東工器
ハイカプラ小口径 鋼鉄 PM型
4.7通常価格(税別):348円~

日東工器
ハイカプラ小口径 鋼鉄 NBR PC型
4.4通常価格(税別):808円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ おねじソケット
4.6通常価格(税別):800円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ めねじプラグ
4.5通常価格(税別):320円~

日本ピスコ
ライトカップリング 20シリーズプラグ ワンタッチ継手付ストレート
4.3通常価格(税別):245円~

ミスミ
エア用カプラー チューブ接続用タイプ ストレートプラグ
4通常価格(税別):450円~

ミスミ
エア用カプラー チューブ接続用タイプ ストレートソケット
3.5通常価格(税別):1,490円~

日本ピスコ
ライトカップリング 20シリーズソケット ワンタッチ継手付ストレート
4.5通常価格(税別):521円~