メカニカル部品技術窓口
水口間隔が狭い金型に使用できる省スペース設計の低圧、金型用カプラ。【特長】・本体材質に真鍮を使用でサビ...
詳細を確認
KCシリーズプラグPH形の寸法図
| Model | ホース 寸法 | 寸法(mm) | 質量 (g) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| φd | φD | φD1 | L | L1 | L2 | |||
| KC-02PH | 1/4" | 5 | 12 | 8 | 42 | 15 | 21 | 15 |
| KC-03PH | 3/8" | 6 | 15 | 12 | 42 | 15 | 21 | 19 |
PH型(ホース接続用)
| 型式 | KC-02 | KC-03 |
|---|---|---|
| 呼び径 | 1/4 | 3/8 |
| ソケット、 プラグ材質 | 真鍮(C3604) | |
| 最高使用圧力 (MPa) | 1.0 | |
| 耐圧力(MPa) | 1.5 | |
| シール材質 | バイトン(FMP) | |
| 使用温度範囲 | -20℃~+180℃ | |
| 適用流体 | 水 | |
仕様
水口間隔が狭い金型に使用できる省スペース設計の低圧、金型用カプラ。
【特長】
・本体材質に真鍮を使用でサビに強い構造、プラグをソケットに押し込むだけのワンタッチ接続。
・ソケットはロングスリーブ方式でプラグを金型に埋め込んだまま脱着可能。
・金型冷却水ホースの脱着がスムーズに行え、ソケット、プラグ側のどちらでも流せる。
・ソケットとプラグは取付け形状およびサイズにかかわらず接続できる。
・バイトン(FMP)を標準シール材質として採用し幅広い使用温度に対応可能。
【用途】
・汎用型金型冷却水の継手に最適。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ おねじプラグ
4.5通常価格(税別):250円~

日東工器
ハイカプラ小口径 鋼鉄 PM型
4.7通常価格(税別):348円~

日東工器
ハイカプラ小口径 鋼鉄 NBR PC型
4.4通常価格(税別):808円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ おねじソケット
4.6通常価格(税別):800円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ めねじプラグ
4.5通常価格(税別):320円~

日本ピスコ
ライトカップリング 20シリーズプラグ ワンタッチ継手付ストレート
4.3通常価格(税別):245円~

ミスミ
エア用カプラー チューブ接続用タイプ ストレートプラグ
4通常価格(税別):450円~

ミスミ
エア用カプラー チューブ接続用タイプ ストレートソケット
3.5通常価格(税別):1,490円~

日本ピスコ
ライトカップリング 20シリーズソケット ワンタッチ継手付ストレート
4.5通常価格(税別):521円~