メカニカル部品技術窓口
低圧・金型用カプラ。【特長】・水口間隔が狭い金型に使用できる省スペース設計。・本体材質に真鍮を使用して...
詳細を確認
PF型(おねじ取り付け用)寸法図
| 型式 | 取付 ネジサイズ | Dimentions(mm) | 質量 (g) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| φd | L | L1 | H HEX | T | |||
| KC-01PF | R1/8 | 6 | 28 | 15 | 14 | Rc1/8 | 16 |
| KC-02PF | R1/4 | 6 | 31 | 15 | 17 | Rc1/4 | 20 |
| KC-03PF | R3/8 | 6 | 32 | 15 | 21 | Rc3/8 | 35 |
| 型式 | KC-01 | KC-02 | KC-03 |
|---|---|---|---|
| 呼び経 | 1/8 | 1/4 | 3/8 |
| ソケット、プラグ材質 | 真鍮(C3604) | ||
| 最高使用圧力(MPa) | 1.0 | ||
| 耐圧力(MPa) | 1.5 | ||
| シール材質 | バイトン(FMP) | ||
| 使用温度範囲 | -20℃~+180℃ | ||
| 適用流体 | 水 | ||
低圧・金型用カプラ。
【特長】
・水口間隔が狭い金型に使用できる省スペース設計。
・本体材質に真鍮を使用しているためサビに強い構造。
・プラグをソケットに押し込むだけのワンタッチ接続。
・ソケットはロングスリーブ方式でプラグを金型に埋め込んだまま脱着可能。
・金型冷却水ホースの脱着がスムーズに行える。
・流体はソケット側、プラグ側のどちらからでも流せる。
【用途】
・汎用型金型冷却水の継手に最適。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

日東工器
ハイカプラ小口径 鋼鉄 PM型
4.7通常価格(税別):348円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ おねじプラグ
4.5通常価格(税別):250円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ おねじソケット
4.6通常価格(税別):800円~

ミスミ
エア用カプラー チューブ接続用タイプ ストレートプラグ
4通常価格(税別):450円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ めねじプラグ
4.5通常価格(税別):320円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ ワンタッチ継手付プラグ
4.3通常価格(税別):1,160円~

日本ピスコ
ライトカップリング 20シリーズプラグ ワンタッチ継手付ストレート
4.3通常価格(税別):245円~

ミスミ
エア用カプラー チューブ接続用タイプ ストレートソケット
3.5通常価格(税別):1,490円~

日東工器
ハイカプラ ソケット SM型 鋼鉄(めねじ取付用)
4.5通常価格(税別):1,662円~