メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • ねじの呼び(inch)

    ~mm
  • 寸法L(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

KCシリーズ ソケットSM型

通常単価(税別)
1,901
税込単価
2,091
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・本体材質に真鍮を使用しているためサビに強い構造でプラグをソケットに押し込むだけのワンタッチ接...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番:

KC-02SM
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KC-02SMの仕様・寸法情報

種類
標準
オス・メス
ソケット(メス)
接続部の種類
おねじタイプ
使用流体
本体材質
[銅合金] 真鍮(C3604)
ねじの種類
R(管用テーパおねじ)
ねじの呼び(inch)
1/4
シール材質
バイトン
使用温度範囲(℃)
-20~180
使用圧力範囲(MPa)
0~1
寸法L(mm)
51
寸法d(φ)(mm)
6

商品情報

低圧用金型交換がより簡単になった省スペース設計のKCシリーズ

部品構成図

部品構成図

製品仕様

型式KC-02KC-03
呼び径1/43/8
ソケット、プラグ材質真鍮(C3604)
最高使用圧力(MPa) 1.0
耐圧力(MPa)1.5
シール材質バイトン(FMP)
使用温度範囲-20℃~+180℃
適用流体

寸法

寸法図

寸法図(SM型・めねじ取り付け用)

製品仕様

型式取付
ネジサイズ
寸法(mm)質量
(g)
φDφD1φdLL1L2H
HEX
T
KC-02SMRc1/4211865129.51817R1/465
KC-03SMRc3/8211865329.51817R3/875

型番リスト

表示件数
型番
KC-02SM

ねじの呼び(inch)

寸法L

(mm)

最小発注数量
1/4
51
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,901
( 2,091 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・本体材質に真鍮を使用しているためサビに強い構造でプラグをソケットに押し込むだけのワンタッチ接続します。
・ソケットはロングスリーブ方式でプラグを金型に埋め込んだまま着脱ができます。
・金型冷却水のホース接続・分離が簡単にできます。
・ソケットとプラグは取付形状およびサイズにかかわらず接続できます。
・ACシリーズカプラとも接続でき、バイトン(FMP)を標準シール材質として採用し幅広い使用温度に対応します。
・単体時・接続時とも真空用途には使用できません。
・水口間隔の狭い金型にも使える省スペース設計です。
・金型の幅広い用途に対応できるように各種サイズ・取り付け形状を標準化しています。
【用途】
・汎用型金型冷却水の継手に最適です。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

KCシリーズ ソケットSM型の型番KC-02SMのページです。 型番KC-02SMに関する仕様情報を記載しております。
KCシリーズ ソケットSM型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
KCシリーズ ソケットSM型
クイックカップリング KC TYPE ソケットSM
KCシリーズプラグ PM型
KCシリーズソケット SH形
KCシリーズソケット SF形
KCシリーズプラグ PH形
メーカー吉田工作所長堀工業吉田工作所吉田工作所吉田工作所吉田工作所
通常価格1,9011,919 -406 -1,7621,832332 -
通常出荷日在庫品1日目8日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目
種類標準標準標準標準標準標準
オス・メスソケット(メス)ソケットプラグ(オス)ソケット(メス)ソケット(メス)プラグ(オス)
接続部の種類おねじタイプオネジおねじタイプホース取付用めねじタイプホース取付用
使用流体
本体材質真鍮(C3604)真鍮真鍮(C3604)真鍮(C3604)真鍮(C3604)真鍮(C3604)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング
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
型番が確定しました