メカニカル部品技術窓口
スペースが無い箇所、水口間隔が狭い金型に使用できる省スペース設計。【特長】・本体材質に真鍮を使用してい...
詳細を確認
部品構成図
| 型式 | KC-02 | KC-03 |
|---|---|---|
| 呼び径 | 1/4 | 3/8 |
| ソケット、プラグ材質 | 真鍮 (C3604) | |
| 最高使用圧力(MPa) | 1.0 | |
| 耐圧力(MPa) | 1.5 | |
| シール材質 | バイトン(FMP) | |
| 使用温度範囲 | -20℃~+180℃ | |
| 適用流体 | 水 | |
仕様

寸法図(SH形・ホース接続用)
| 型式 | ホース 寸法 | 寸法(mm) | 質量 (g) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| φD | φD1 | φD2 | φd | L | L1 | L2 | L3 | H HEX | |||
| KC-02SH | 1/4” | 21 | 18 | 8 | 5 | 61 | 30 | 18 | 21 | 17 | 60 |
| KC-03SH | 3/8” | 21 | 18 | 12 | 7 | 61 | 30 | 18 | 21 | 17 | 65 |
スペースが無い箇所、水口間隔が狭い金型に使用できる省スペース設計。
【特長】
・本体材質に真鍮を使用しているためサビに強い構造でプラグをソケットに押し込むだけのワンタッチ接続。
・ソケットはロングスリーブ方式でプラグを金型に埋め込んだまま脱着ができる。
・金型冷却水ホースの脱着がスムーズに行え、流体はソケット側・プラグ側のどちらからでも流せる。
・ソケットとプラグは取付形状およびサイズにかかわらず接続できる。
・ACシリーズカプラとも接続でき、バイトン(FMP)を標準シール材質として採用し幅広い使用温度に対応。
・単体時・接続時とも真空用途には使用できない。
【用途】
・汎用型金型冷却水の継手に最適。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ おねじプラグ
4.5通常価格(税別):250円~

日東工器
ハイカプラ小口径 鋼鉄 PM型
4.7通常価格(税別):348円~

ミスミ
エア用カプラー チューブ接続用タイプ ストレートプラグ
4通常価格(税別):450円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ おねじソケット
4.6通常価格(税別):800円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ めねじプラグ
4.5通常価格(税別):320円~

ミスミ
エア用カプラー チューブ接続用タイプ ストレートソケット
3.5通常価格(税別):1,490円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ ワンタッチ継手付プラグ
4.3通常価格(税別):1,160円~

日東工器
ハイカプラ ソケット SM型 鋼鉄(めねじ取付用)
4.5通常価格(税別):1,662円~

日東工器
ハイカプラ小口径 鋼鉄 NBR PC型
4.4通常価格(税別):808円~