メカニカル部品技術窓口
【特長】・ソケット・プラグ両方に自動開閉バルブを内蔵した両路開閉形カップリングです。・ソケットとプラグ...
詳細を確認
部品構成図
| 型式 | HP-2 | HP-3 | HP-4 | HP-6 | HP-8 |
|---|---|---|---|---|---|
| 呼び径 | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" |
| 本体材質 | S45C(亜鉛メッキ) | ||||
| 接続部形状 | ソケット・プラグともメネジ(F)のみ | ||||
| 常用圧力 MPa(最大圧力) | 21.0(31.5) | ||||
| Oリング材質・バルブパッキン 材質使用温度範囲 | バイトン(FMP):-20℃ ~+180℃ | ||||
| 適用流体 | 作動油、高圧ガス | ||||
| 用途 | 油圧機器、高圧ガス配管 | ||||

寸法図(HP形 オネジ接続用)
| 型式 | プラグ(P) | 組合せ全長 Lt.(mm) | ||
|---|---|---|---|---|
| 寸法(mm) | 質量(g) | |||
| Lp | Hp(2面 ) | |||
| HP-2P | 33 | 19 | 45 | 68 |
| HP-3P | 38 | 23 | 70 | 80 |
| HP-4P | 45 | 29 | 140 | 93 |
| HP-6P | 48 | 35 | 145 | 100 |
| HP-8P | 61 | 41 | 330 | 120 |

参考図(分離時・連結時)
分離時
ソケットのスリーブをソケット側に動かすと、スチールボールが外周方向に移動自由となり、ソケット・プラグのバルブスプリングの反力でプラグはソケットから分離。分離と同時に、ソケット側・プラグ側ともバルブが着座し、流体の流れをとめる。
連結時
ソケットのスリーブをソケット側に動かしたままプラグを押し込むと、スリーブスプリングの力でスリーブは元の位置に戻り、スチールボールがロックされて連結する。このとき、ソケット側・プラグ側のバルブが互いに押し合って通路を開き流体が流れる。外部への流体の漏れはOリングとバックアップリングで完全にシールする。
使用上の注意
【特長】
・ソケット・プラグ両方に自動開閉バルブを内蔵した両路開閉形カップリングです。
・ソケットとプラグを分離した瞬間にバルブが着座し、ソケット・プラグとも完全に密封されます。
・本体材質にはS45Cを使用し、熱処理を施していますので、耐久性・耐摩耗性にすぐれています。
・流体はソケット側・プラグ側のどちらからでも流せます。
・ソケットとプラグはHP-4とHP-6は接続できますがそれ以外はサイズの異なった接続はできません。
・接続時には真空用途に使用できますが単体時は使用できません。
・特に高圧用専用として設計していますので、振動や衝撃に強く、高圧油圧機器や高圧ガス用に最適です。
【用途】
・圧力変動の激しいダイキャストマシンに最適です。
・圧力損失がきわめて少ない構造となっていますので、高圧の油空圧系路に適しています。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ おねじプラグ
4.5通常価格(税別):250円~

日東工器
ハイカプラ小口径 鋼鉄 PM型
4.7通常価格(税別):348円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ めねじプラグ
4.5通常価格(税別):320円~

日東工器
ハイカプラ ソケット SM型 鋼鉄(めねじ取付用)
4.5通常価格(税別):1,662円~

ミスミ
エア用カプラー チューブ接続用タイプ ストレートプラグ
4通常価格(税別):450円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ おねじソケット
4.6通常価格(税別):800円~

日東工器
金型カプラ 真ちゅう PM型(めねじ取付用)
4.5通常価格(税別):358円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ ワンタッチ継手付プラグ
4.3通常価格(税別):1,160円~

ミスミ
樹脂カプラ プラグ
4.7通常価格(税別):370円~