17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

HPシリーズソケット HP形

通常単価(税別)
4,06810,118特別価格
税込単価
4,47511,130特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~9日目一部当日出荷可能

【特長】・ソケット・プラグ両方に自動開閉バルブを内蔵した両路開閉形カップリングです。・ソケットとプラグ...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

ソケット・プラグ両方に自動開閉バルブを内蔵した両路開閉形カップリング

部品構成図

部品構成図

仕様

型式HP-2HP-3HP-4HP-6HP-8
呼び径1/4"3/8"1/2"3/4"1"
本体材質S45C(亜鉛メッキ)
接続部形状ソケット・プラグともメネジ(F)のみ
常用圧力 MPa(最大圧力)21.0(31.5)
Oリング材質・パルブパッキン
材質使用温度範囲
パイトン(FMP):-20℃~+180℃
適用流体作動油、高圧ガス
用途油圧機器、高圧ガス配管

寸法

寸法図

寸法図

型式適用サイズ
T
(Rc)
ソケット(S)
寸法(mm)質量(g)
LsHs(φ/2面)D(φ)C
HP‐2S1/4"4924/192815.5135
HP‐3S3/8"6028.5/2333.517220
HP‐4S1/2"7238.5/354323480
HP‐6S3/4"7238.5/354323450
HP‐8S1"9352/4658261050

使用方法

参考図(分離時・連結時)

参考図(分離時・連結時)

分離時
ソケットのスリーブをソケット側に動かすと、スチールボールが外周方向に移動自由となり、ソケット・プラグのバルブスプリングの反力でプラグはソケットから分離。分離と同時に、ソケット側・プラグ側ともバルブが着座し、流体の流れをとめる。
連結時
ソケットのスリーブをソケット側に動かしたままプラグを押し込むと、スリーブスプリングの力でスリーブは元の位置に戻り、スチールボールがロックされて連結する。このとき、ソケット側・プラグ側のバルブが互いに押し合って通路を開き流体が流れる。外部への流体の漏れはOリングとバックアップリングで完全にシールする。

使用上の注意

  • 呼び径が異なるとソケットとプラグの連結はできませんので、注意してください。
  • メネジ構造となっていますので、オネジの締め付けが過度にならないように注意してください。
  • 異物の付着や混入は漏れの原因となりますので、シールテープの切片などに注意してください。

型番リスト

表示件数

種類

オス・メス

接続部の種類

使用流体

本体材質

ねじの種類

ねじの呼び(inch)

バルブ構造

使用温度範囲

(℃)

使用圧力範囲

(MPa)

寸法Ls

(mm)

最小発注数量
標準
ソケット(メス)
めねじタイプ
油 / 不活性ガス / 活性ガス
[スチール] S45C(亜鉛メッキ)
Rc(管用テーパめねじ)
3/8
両路開閉型
-20~180
0~31.5
60
1個
標準
ソケット(メス)
めねじタイプ
油 / 不活性ガス / 活性ガス
[スチール] S45C(亜鉛メッキ)
Rc(管用テーパめねじ)
3/4
両路開閉型
-20~180
0~31.5
72
1個
標準
ソケット(メス)
めねじタイプ
油 / 不活性ガス / 活性ガス
[スチール] S45C(亜鉛メッキ)
Rc(管用テーパめねじ)
1
両路開閉型
-20~180
0~31.5
93
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,068
( 4,475 )
9日目
4,8881,955
( 2,151 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,118
( 11,130 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ソケット・プラグ両方に自動開閉バルブを内蔵した両路開閉形カップリングです。
・ソケットとプラグを分離した瞬間にバルブが着座し、ソケット・プラグとも完全に密封されます。
・本体材質には振動・衝撃に強い特殊鋼を採用、耐久性、光沢があり無電解ニッケルメッキが施されています。
・本体材質にはS45Cを使用し、熱処理を施していますので、耐久性・耐摩耗性にすぐれています。
・流体はソケット側・プラグ側のどちらからでも流せます。
・ソケットとプラグはHP-4とHP-6は接続できますがそれ以外はサイズの異なった接続はできません。
・接続時には真空用途に使用できますが単体時は使用できません。
・特に高圧用専用として設計していますので、振動や衝撃に強く、高圧油圧機器や高圧ガス用に最適です。
【用途】
・圧力変動の激しいダイキャストマシンに最適です。
・圧力損失がきわめて少ない構造となっていますので、高圧の油空圧系路に適しています。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

HPシリーズソケット HP形のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
HPシリーズソケット HP形
HPシリーズプラグ HP形
クイックカップリング HP TYPE ソケット
クイックカップリング HP TYPE プラグ
HSPカプラ 鋼鉄 NBR HP型
HSPカプラ 鋼鉄 FKM HP型
メーカー吉田工作所吉田工作所長堀工業長堀工業日東工器日東工器
通常価格4,068-2,768 -4,489 -2,176 -1,996 -2,141 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目〜1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
シール材質ニトリルゴムニトリルゴム二トリルゴム(NBR)二トリルゴム(NBR)ニトリルゴム(NBR)ふっ素ゴム(FKM)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング