メカニカル部品技術窓口
ハンドツールなどの手元接続に適した軽量設計の軽量・小型空気配管用カプラ。【特長】・ワンタッチでプラグを...
詳細を確認
部品構成図
| 型式 | AC-01 | AC-02 |
|---|---|---|
| 呼び径 | 1/8 | 1/4 |
| ソケット、プラグ材質 | 鋼鉄(SUM24L) | |
| 常用圧力(MPa) | 1.0 | |
| 最大圧力(MPa) | 1.5 | |
| シール材質 | ニトリルゴム(NBR) | |
| 使用温度範囲 | -20℃~80℃ | |
| 適用流体 | 空気 | |

寸法図
| 型式 | 取付 ホースサイズ | 寸法(mm) | 質量 (g) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| φd | L | L1 | H1 HEX | H2 HEX | |||
| AC-01PN | 5×8 | 6 | 36 | 15 | 12 | 17 | 25 |
| AC-02PN | 6.5×10 | 6 | 38 | 15 | 17 | 17 | 27.5 |
ハンドツールなどの手元接続に適した軽量設計の軽量・小型空気配管用カプラ。
【特長】
・ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単、確実に接続できる。
・本体材質は鋼鉄のみで水には使用できません、適用流体は空気のみ。
・スペースが無い箇所に使用出来き、ハンドツールの手元接続に適した軽量設計。
・耐久性があり光沢があるニッケルクロームメッキが施されている。
・流体はソケット側・プラグ側のどちらからでも流せる。
・ソケットとプラグは取付形状およびサイズにかかわらず接続できる。
【用途】
・軽量設計なので小型のハンドエアーツールに最適。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ おねじプラグ
4.5通常価格(税別):250円~

日東工器
ハイカプラ小口径 鋼鉄 PM型
4.7通常価格(税別):348円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ おねじソケット
4.6通常価格(税別):800円~

日東工器
ハイカプラ ソケット SM型 鋼鉄(めねじ取付用)
4.5通常価格(税別):1,662円~

日東工器
金型カプラ 真ちゅう PM型(めねじ取付用)
4.5通常価格(税別):358円~

ミスミ
エア用カプラー チューブ接続用タイプ ストレートプラグ
4通常価格(税別):450円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ めねじプラグ
4.5通常価格(税別):320円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ ワンタッチ継手付プラグ
4.3通常価格(税別):1,160円~

日本ピスコ
ライトカップリング 20シリーズプラグ ワンタッチ継手付ストレート
4.3通常価格(税別):245円~