17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

ACシリーズプラグ PM形

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ACシリーズプラグ PM形

販売終了

型番

AC-01PM

2025年06月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

軽量・小型空気配管用カプラ。
【特長】
・スペースが無い箇所でも使用可能。
・ハンドツールの手元接続に適した軽量設計。
・プラグをソケットに押し込むだけのワンタッチ接続。
・耐久性があり光沢があるニッケルクロームメッキ施し。
【用途】
・軽量設計なので小型のハンドエアーツールに最適。
・中型、大型エアーツールにはNLシリーズがお勧め。
・ワンタッチ接続で優れた操作性を発揮。

指定中の仕様・寸法情報

種類
標準
オス・メス
プラグ(オス)
接続部の種類
おねじタイプ
使用流体
空気
本体材質
[スチール] 鋼鉄(SUM24L)
ねじの種類
R(管用テーパおねじ)
ねじの呼び(inch)
1/8
バルブ構造
片路開閉型
シール材質
なし
使用温度範囲(℃)
-20~80
使用圧力範囲(MPa)
0~1.5
寸法L(mm)
31

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト