17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

ACシリーズソケット SM型

通常単価(税別)
1,1981,462
税込単価
1,3181,608
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単・確実に接続できます。・本体材質は鋼鉄のみで...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

低圧用ワンタッチ式片路開閉型ACシリーズSM型

部品構成図

部品構成図

型式AC-02
呼び径1/4
ソケット、プラグ材質鋼鉄(SUM24L)
常用圧力(MPa)1.0
最大圧力(MPa)1.5
シール材質ニトリルゴム(NBR)
使用温度範囲-20℃~80℃
適用流体空気

寸法(SM型・めねじ取り付け用)

寸法図

寸法図

型式取付
ネジサイズ
寸法(mm)質量
(g)
φDφdLH HEX T
AC-02SM Rc1/419.575017R1/457
AC-02SMFG1/419.574717G1/457

型番リスト

表示件数

ねじの種類

寸法L

(mm)

最小発注数量
R(管用テーパおねじ)
50
1個
G(管用平行ねじ)
47
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,198
( 1,318 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,462
( 1,608 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単・確実に接続できます。
・本体材質は鋼鉄のみで水には使用できません。
・ハンドツールの手元接続に適した軽量設計です。
・耐久性があり光沢があるニッケルクロームメッキが施されています。
・流体はソケット側・プラグ側のどちらからでも流せます。
・ソケットとプラグは取付形状およびサイズにかかわらず接続できます。
【用途】
・軽量設計なので小型のハンドエアーツールに最適です。
・適用流体は空気のみです。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ACシリーズソケット SM型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ACシリーズソケット SM型
ACシリーズソケット SH形
ACシリーズソケット SF形
ACシリーズソケット SN形
ACシリーズプラグ PH形
ACシリーズプラグ PF形
メーカー吉田工作所吉田工作所吉田工作所吉田工作所吉田工作所吉田工作所
通常価格1,198-9211,1981,075 -340478
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類標準標準標準標準標準標準
オス・メスソケット(メス)ソケット(メス)ソケット(メス)ソケット(メス)プラグ(オス)プラグ(オス)
接続部の種類おねじタイプホース取付用めねじタイプナット締込タイプホース取付用めねじタイプ
使用流体空気空気空気空気空気空気
本体材質鋼鉄(SUM24L)鋼鉄(SUM24L)鋼鉄(SUM24L)鋼鉄(SUM24L)鋼鉄(SUM24L)鋼鉄(SUM24L)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング