メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ACシリーズソケット SH形

通常単価(税別)
921
税込単価
1,013
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

ハンドツールなどの手元接続に適した軽量設計の軽量・小型空気配管用カプラ。【特長】・ワンタッチでプラグを...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番:

AC-02SH
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AC-02SHの仕様・寸法情報

種類
標準
オス・メス
ソケット(メス)
接続部の種類
ホース取付用
使用流体
空気
本体材質
[スチール] 鋼鉄(SUM24L)
バルブ構造
片路開閉型
シール材質
ニトリルゴム
使用温度範囲(℃)
-20~80
使用圧力範囲(MPa)
0~1.5
寸法L(mm)
67
寸法d(φ)(mm)
5
ホース寸法
1/4"

商品情報

低圧用ワンタッチ式片路開閉型ACシリーズSH形

部品構成図

部品構成図

型式AC-02
呼び径1/4
ソケット、プラグ材質鋼鉄 (SUM24L)
常用圧力(MPa)1.0
最大圧力(MPa)1.5
シール材質ニトリルゴム(NBR)
使用温度範囲-20℃~80℃
適用流体空気

寸法(SF型・おねじ取り付け用)

寸法図

寸法図

型式取付
ネジサイズ
寸法(mm)質量
(g)
φDφdLH HEX
AC-02SFR1/419.5747.517Rc1/456

型番リスト

表示件数
型番
AC-02SH
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
921
( 1,013 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ハンドツールなどの手元接続に適した軽量設計の軽量・小型空気配管用カプラ。
【特長】
・ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単、確実に接続できる。
・本体材質は鋼鉄のみで水には使用できません、適用流体は空気のみ。
・スペースが無い箇所に使用出来き、ハンドツールの手元接続に適した軽量設計。
・耐久性があり光沢があるニッケルクロームメッキが施されている。
・流体はソケット側・プラグ側のどちらからでも流せる。
・ソケットとプラグは取付形状およびサイズにかかわらず接続できる。
【用途】
・軽量設計なので小型のハンドエアーツールに最適。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ACシリーズソケット SH形の型番AC-02SHのページです。 型番AC-02SHに関する仕様情報を記載しております。
ACシリーズソケット SH形のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ACシリーズソケット SH形
ACシリーズソケット SF形
ACシリーズソケット SN形
ACシリーズプラグ PH形
ACシリーズプラグ PF形
ACシリーズプラグ PN形
メーカー吉田工作所吉田工作所吉田工作所吉田工作所吉田工作所吉田工作所
通常価格9211,1981,075 -340478346 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類標準標準標準標準標準標準
オス・メスソケット(メス)ソケット(メス)ソケット(メス)プラグ(オス)プラグ(オス)プラグ(オス)
接続部の種類ホース取付用めねじタイプナット締込タイプホース取付用めねじタイプナット締込タイプ
使用流体空気空気空気空気空気空気
本体材質鋼鉄(SUM24L)鋼鉄(SUM24L)鋼鉄(SUM24L)鋼鉄(SUM24L)鋼鉄(SUM24L)鋼鉄(SUM24L)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング