メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • 呼び径

  • 最高使用圧力(MPa)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

スチームトラップ WTシリーズ

通常単価(税別)
38,999
税込単価
42,899
通常出荷日:6日目

【特長】・トレースラインに見られる極端な低負荷のためのウエハータイプ。溶接部のないウエハーと濾過面積の...

詳細を確認

型番:

WT-1-15A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

WT-1-15Aの仕様・寸法情報

種類
スチームトラップ
ドレントラップ/スチームトラップ方式
ウエハー式
適用流体
蒸気
呼び径
1/2B(15A)
最高使用圧力(MPa)
2.8
最高使用温度(℃)
アングル

型番リスト

表示件数
型番
WT-1-15A

呼び径

最高使用圧力

(MPa)

最小発注数量
1/2B(15A)
2.8
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
38,999
( 42,899 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・トレースラインに見られる極端な低負荷のためのウエハータイプ。溶接部のないウエハーと濾過面積の大きいスクリーンを内蔵。
【特長】
・小型・軽量で取付姿勢は水平・垂直任意です。
・水封効果により蒸気損失がなく、省エネルギー用トラップとして最適です。
・過熱蒸気の主管用に使用できます。
・WT-1、WMT-1はオールステンレス製(ウエハーはハステロイ製)の為、耐食性に優れ、長寿命です。
・2種類のカプセルを選べます。(WT-1、WT-3)通常カプセルは飽和温度より11℃低い温度より作動します。オプションの"N"カプセルは飽和温度より6℃低い温度で作動します。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スチームトラップ WTシリーズの型番WT-1-15Aのページです。 型番WT-1-15Aに関する仕様情報を記載しております。
スチームトラップ WTシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スチームトラップ WTシリーズ
スチームトラップ TB-5シリーズ
スチームトラップ TSD-42シリーズ
スチームトラップ コネクター2011シリーズ
スチームトラップ TF-1/TF-2シリーズ
スチームトラップ TSD-7,7Fシリーズ
メーカーヨシタケヨシタケヨシタケヨシタケヨシタケヨシタケ
通常価格38,99924,507 -18,860 -58,997 -56,737 -27,235 -
通常出荷日6日目4日目〜4日目〜5日目5日目〜5日目〜
種類スチームトラップスチームトラップスチームトラップスチームトラップスチームトラップスチームトラップ
ドレントラップ/スチームトラップ方式ウエハー式逆バケット式ディスク式逆バケット式フロート式ディスク式
適用流体蒸気蒸気蒸気蒸気蒸気蒸気
最高使用温度(℃)アングル220アングル2831.5

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドレントラップ・スチームトラップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト