メカニカル部品技術窓口
【特長】・「STOP」「BY-PASS」「TRAP」「TEST」の4機能が簡単に切換えできます。・オプ...
詳細を確認

| 型番 | TSD-7 | TSD-7F | |
|---|---|---|---|
| 適用流体 | 蒸気ドレン | ||
| 使用圧力範囲 | 0.035~1.0MPa | ||
| 最高許容背圧 | 一次側圧力の50% | ||
| 最高温度 | 183℃ | ||
| 材 質 | 本体 | 球状黒鉛鋳鉄(FCD450) | |
| コック・弁座 | ステンレス鋼 | ||
| ディスク | ステンレス鋼 | ||
| 接続 | JIS Rc | JIS 10K FFフランジ | |



※選定する場合には、安全係数4~5を以上取ってください。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
51,619円 ( 56,781円 ) | 5日目 |
27,235円 ( 29,959円 ) | 16日目 |
36,042円 ( 39,646円 ) | 5日目 |
50,484円 ( 55,532円 ) | 5日目 |
47,279円 ( 52,007円 ) | 5日目 |
49,128円 ( 54,041円 ) | 5日目 |
【特長】
・「STOP」「BY-PASS」「TRAP」「TEST」の4機能が簡単に切換えできます。
・オプションにて純正ハンドルもご用意しております。
・バイパス機能内蔵のため、配管・施工費を大幅に低減します。
・バイメタルの採用により空気障害が解消され、同時に始動時の冷水や空気をすみやかに排出し、蒸気機器の立上げを効率良く行います。
・背圧の影響を受けず、トラップチェックができます。
・ディスク及び弁座はステンレス鋼に特殊熱処理加工を施してあり、耐久性に優れています。
・ストレーナ内蔵タイプです。
・取付は水平・垂直任意です。(カバーを上にして垂直から水平までの範囲)。
・屋外で使用の場合はレインカバーを使用ください。(オプション)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

大洋弁栓
スチームトラップ ディスクシリーズ バイパスバルブ付YH
5通常価格(税別):27,516円~

ミヤワキ
バイパス弁兼用ディスク式スチームトラップ SV-N型
4.7通常価格(税別):35,663円~

スパイラックス・サーコリミテッド
ディスク式スチームトラップ
0通常価格(税別):26,136円~

CKD
ドレンセパレータ FXシリーズ
0通常価格(税別):3,984円~

因幡電機産業
エアコン配管パテ
5通常価格(税別):137円~

エスコ
結束バンド(ナイロン66)
5通常価格(税別):79円~

因幡電機産業
因幡電工 エアコン配管パテ 0.2kg
5通常価格(税別):185円

エスコ
PTねじコネクター
0通常価格(税別):648円~

SMC
プロセスポンプ 自動運転型(内部切換)・エアオペレート型(外部切換) PA3000
0通常価格(税別):39,687円~